Vicor ZVS PI3740評估板是PI3740-00 DC-DC ZVS升降壓穩壓器的一款全面填充式升降壓電路板。該評估板電壓輸入範圍為8V至60V,輸出為24V。ZVS PI3740評估板支持優异的60W功率輸出。ZVS架構不僅可在最大限度降低開關損耗的同時,最大限度提高效率,而且還可針對線路及負載瞬態提供快速的動態響應。
瞭解有關PI3470降壓穩壓器的更多詳情
高性能 PCB 佈局和散熱設計技術
正確完成模組化DC-DC系統設計
一款適用於所有機器人的無線充電器
下水道檢查機器人的輕量級低噪聲解決方案
我們使用cookie進行分析、廣告宣傳和改進我們網站。關閉本視窗或繼續使用我們的網站,均表示您同意我們使用cookie。如需瞭解更多詳情,請參閱我們的 Cookie政策