採用可再生能源加速珊瑚礁的生長
採用可再生能源加速珊瑚礁的生長
世界超過 70% 的海岸線正在受到侵蝕。全球有 2 億人離不開珊瑚礁的保護,因此在世界各地的許多棲息地,社區和生計都處於危險之中。CCell 可再生能源公司 (CCell Renewables) 是一家海洋工程公司,現在主要通過電解海水來大規模恢復和栽種新珊瑚礁,以抑制海岸侵蝕並改善海洋生態系統。此外,CCell 還使用太陽能、風能和海浪能等可再生能源爲他們的珊瑚礁生長系統供電。然而,可再生能源其實是不可預測的,所提供的電源電壓變化大,因此供電網絡中的轉換和穩壓都非常複雜。
Customer challenge
供電網絡挑戰
極寬的輸入電壓範圍
遠距離供電
精確的負載穩壓
可再生能源的精確轉換與穩壓
可再生能源的精確轉換與穩壓
CCell 的珊瑚礁生長系統基於海水電解作用,將碳酸鈣(石灰石)沉積在大型鋼框架上,這些鋼框架將作爲陽極和陰極(電極),爲新珊瑚礁提供早期結構。這項技術具有革命性突破,繁殖珊瑚蟲可在上面生長的非常堅硬的石灰岩無需數百年,五年就夠了。
Vicor 分比式電源架構 (FPA) 很獨特,是管理源於可再生能源的寬輸入電壓並提供最佳電解過程所需的精確輸出電壓的最佳選項,電解過程必須精確。不能太快,也不能太慢:太慢,什麼都長不出來;太快,石灰石就無法維持。
Solution
爲什麼選擇 Vicor?
分比式電源架構
高效率
模組化與可擴展性
分比式電源可優化穩壓與轉換
考慮到輸入電壓規範變化很大,而且需要嚴格調節 1.2 至 4V “宜居帶”內電極之間的電位差(電場),以通過海水驅動經過精確計算的電流,Vicor 推薦使用其 分比式電源架構 (FPA)。將 DC-DC 功能分解爲 PRM 穩壓器和 VTM 電流倍增器兩個模組,可以針對穩壓和轉換優化供電網絡。
PRM 升降壓穩壓器在寬輸入電壓範圍內工作,採用零電壓開關 (ZVS) 拓撲,可實現極高的效率和功率密度。此外,PRM 還可輕鬆並聯,實現更高的功率。VTM 是一種電流密度很高的固定比率(非穩壓)諧振轉換器。PRM 可無縫協同工作,嚴格調節珊瑚礁所需的電壓,而 VTM 則可處理降頻轉換以及爲電極提供的電流。
供電網絡
相關產品