高性能 PCB 佈局和散熱設計技術
MIL-COTS VI Brick 濾波器是一個緊湊型DC前端模組,具有EMI濾波和瞬變保護功能。MIL-COTS VI Brick 濾波器產品線有助於設計師使用Vicor的MIL-COTS VI Brick或VI Chip 滿足MIL-STD-704或MIL-STD-1275的傳導干擾/傳導敏感度要求。
MIL-STD-46E/F EMI compliance (CE and CS)
MIL-STD-1275 A/B/D, MIL-STD-704 A-F, and DO-160E(Sec16, Cat. z) input transient compliance
Compliant MIL-STD-810, MIL-STD-202 environments
在資源庫中查看更多檔案、影片和案例研究
支援傳統設計的原有DC-DC轉換器