MIL EMI 和瞬態解決方案
適用於Mini、Maxi、Macro的堅固輸入濾波器模組

適用於Mini、Maxi、Macro的堅固輸入濾波器模組
M-FIAM是一個DC前端模組,可提供EMI濾波及暫態保護。M-FIAM系列產品有助於設計人員利用Vicor的24、28或300 Vin的Maxi、Mini、Micro DC-DC轉換器,或28 Vin MIL-COTS VI Chip模組,滿足MIL-STD-461E 的傳導干擾/傳導敏感度,以及MIL-STD-704或MIL-STD-1275的輸入暫態突波要求。此外,MVA-FIAM5B和MVA-FIAM9為設計人員提供了利用M-FIAM5B或M-FIAM9冷卻板安裝,以及方便的輸入和輸出連接器的能力。
特性與優勢
特性與優勢
符合各種瞬態標準
符合 MIL-STD-461 EMI 標準
浪湧電流限制
纖薄的安裝選項
0 個產品
Part Number | 輸入電壓 (V) | 輸出電流 (A) | 暫態符合 | 模組相容性 | 尺寸 | 加入購物車/查看詳情 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-FIAM3 |
![]() |
Part Number: M-FIAM3 | 輸入電壓 (V): 180 – 375 | 輸出電流 (A): 3 | 暫態符合: MIL-STD-704E/F | 模組相容性: 300 Vin Maxi, Mini, Micro |
尺寸:
2.28" x 2.2" x 0.5" 57,9 x 55,9 x 12,7 mm |
||
M-FIAM5B |
![]() |
Part Number: M-FIAM5B | 輸入電壓 (V): 14 – 36 | 輸出電流 (A): 20 | 暫態符合: MIL-STD-704E/F | 模組相容性: 24 Vin Maxi, Mini, Micro |
尺寸:
2.28" x 2.2" x 0.5" 57,9 x 55,9 x 12,7 mm |
||
MVA-FIAM5B |
![]() |
Part Number: MVA-FIAM5B | 輸入電壓 (V): 14 – 36 | 輸出電流 (A): 20 | 暫態符合: MIL-STD-704E/F | 模組相容性: 24 Vin Maxi, Mini, Micro |
尺寸:
4.69" x 3.62" x 0.81" 119,4 x 92,0 x 20,6 mm |
||
M-FIAM7 |
![]() |
Part Number: M-FIAM7 | 輸入電壓 (V): 14 – 50 | 輸出電流 (A): 10 |
暫態符合:
MIL-STD-704A-F MIL-STD1275A/B/D, DO-160E |
模組相容性: 28 Vin MIL-COTS VI Chips |
尺寸:
2.28" x 2.2" x 0.5" 57,9 x 55,9 x 12,7 mm |
||
M-FIAM7B |
![]() |
Part Number: M-FIAM7B | 輸入電壓 (V): 14 – 50 | 輸出電流 (A): 25 |
暫態符合:
MIL-STD-704A-F MIL-STD1275A/B/D, DO-160E |
模組相容性: 28 Vin MIL-COTS VI Chips |
尺寸:
2.28" x 2.2" x 0.5" 57,9 x 55,9 x 12,7 mm |
||
M-FIAM9 |
![]() |
Part Number: M-FIAM9 | 輸入電壓 (V): 10 – 36 | 輸出電流 (A): 18 |
暫態符合:
MIL-STD-704A-F MIL-STD1275A/B/D |
模組相容性: 24/28 Vin Maxi, Mini, Micro |
尺寸:
2.28" x 2.2" x 0.5" 57,9 x 55,9 x 12,7 mm |
||
MVA-FIAM9 |
![]() |
Part Number: MVA-FIAM9 | 輸入電壓 (V): 10 – 36 | 輸出電流 (A): 18 |
暫態符合:
MIL-STD-704A-F MIL-STD1275A/B/D |
模組相容性: 24/28 Vin Maxi, Mini, Micro |
尺寸:
4.69" x 3.62" x 0.81" 119,4 x 92,0 x 20,6 mm |
||
和
電源系統設計工具
採用電源系統設計工具快速查找產品
輸出規格:
輸出
資源
- Maxi、Mini和Micro設計指南和應用手冊
- 1. 高密度DC-DC轉換器技術
- 2. 控制接腳功能及應用
- 3. 設計要求
- 4. EMC 注意事項
- 5. 電源陣列的均流
- 6. 熱量性能資訊
- 7. 自動調節整流模組 (ARM)
- 7. 自動調節整流模組 (ARM)
- 8. 濾波器/自動調節整流模組 (FARM)
- 9. 模組化AC前端系統 (ENMod)
- 10. 高升壓 HAM
- 11. 濾波輸入衰減模組 (FIAM)
- 12. 輸出漣波衰減模組 (MicroRAM)
- 13. 無鉛接腳 (RoHS)
- 13. 無鉛接腳 (RoHS)
- 14. 鉛錫接腳
- 15. 表面黏著套接系統 (SurfMate)
- 15. 表面黏著套接系統 (SurfMate)
- 16. 貫通孔插口安裝系統 (InMate)
- 17. 技術術語表
- M-FIAM3 – CE 標示 – 低電壓指令 (2014/35/EU) 和 RoHS 修訂指令 (2011/65/EU)
- M-FIAM3 – CE 標示 – 低電壓指令 (2014/35/EU) 和 RoHS 修訂指令 (2011/65/EU)
- M-FIAM5B – CE 標示 – 低電壓指令 (2014/35/EU) 和 RoHS 修訂指令 (2011/65/EU)
- M-FIAM7 – CE 標示 – 低電壓指令 (2014/35/EU) 和 RoHS 修訂指令 (2011/65/EU)
- M-FIAM7B – CE 標示 – 低電壓指令 (2014/35/EU) 和 RoHS 修訂指令 (2011/65/EU)
- M-FIAM9 – CE 標示 – 低電壓指令 (2014/35/EU) 和 RoHS 修訂指令 (2011/65/EU)
Promo Component
在資源庫中查看更多檔案、影片和案例研究
相關產品
相關產品

支援傳統設計的原有DC-DC轉換器

設立了“磚型”標準的DC-DC轉換器