Today’s vehicles require higher power and less weight
NBM是固定比率(非穩壓)非隔離雙向DC-DC轉換器。這些模组可提供完整的DC-DC解決方案,無需外部輸入濾波器或大容量電容器。此外,NBM2317還內建熱插拔湧流限制功能。NBM的低輸出阻抗支持快速瞬態回應。提供通孔6123 ChiP和2317 SM-ChiP(表面貼裝ChiP)兩種板載封裝版本。
高效率 >98%
高功率密度達 3600W/in3
多陣列的並行操作
雙向功能
輸入電壓 (V) | 輸出電壓 (V) | 輸出電流 (A) | 封裝 | 控制介面 | 加入購物車/查看詳情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
輸入電壓 (V): 40.0 - 60.0 |
輸出電壓 (V): 10.0 - 15.0 |
輸出電流 (A): 60.0 |
封裝: 2317 SM-ChiP |
控制介面: Analog |
詳細 |
![]() |
輸入電壓 (V): 36.0 - 46.0 |
輸出電壓 (V): 12.0 - 15.3 |
輸出電流 (A): 160.0 |
封裝: 6123 ChiP |
控制介面: Analog |
詳細 |
![]() |
輸入電壓 (V): 36.0 - 60.0 |
輸出電壓 (V): 7.2 - 12.0 |
輸出電流 (A): 170.0 |
封裝: 6123 ChiP |
控制介面: Analog |
詳細 |
在資源庫中查看更多檔案、影片和案例研究