Skip to main content

AIM™ AC 輸入前端模組

適用于 VIA 封裝 PFM 的 AC 輸入濾波器和整流器

適用于 VIA 封裝 PFM 的 AC 輸入濾波器和整流器

AIM 是適用於全球範圍內 AC 輸入的 AC 前端模塊。AIM 產品在一個堅固、高密度、纖薄的封裝裏集合了輸入整流,EMI/RFI 濾波,瞬態保護和浪湧抑制,提供非隔離整流輸出。與 Vicor 的 DC-DC 轉換器配合使用,可以實現通用 AC 輸入、1-95VDC 直流輸出的高密度纖薄的電源設計。

特性與優勢

特性與優勢

Universal input

通用輸入 85 – 264VAC

EMI filtering

集成EMI濾波

Input transient protection

輸入暫態保護

Inrush limiting

湧入電流限制

選擇一款AIM1714 VIA

0 個產品
Part Number 產品等級 符合RoHS 安裝形式 加入購物車/查看詳情
AIM1714VB6MC7D5C00 Part Number: AIM1714VB6MC7D5C00 產品等級: -20 至 +100°C 符合RoHS: 安裝形式: 機架式 加入購物車
AIM1714BB6MC7D5C04 Part Number: AIM1714BB6MC7D5C04 產品等級: -20 至 +100°C 符合RoHS: 安裝形式: 板級-短引腳 加入購物車
AIM1714BB6MC7D5C08 Part Number: AIM1714BB6MC7D5C08 產品等級: -20 至 +100°C 符合RoHS: 安裝形式: 板級-長引腳 加入購物車
AIM1714VB6MC7D5T00 Part Number: AIM1714VB6MC7D5T00 產品等級: -40 至 +100°C 符合RoHS: 安裝形式: 機架式 加入購物車
AIM1714BB6MC7D5T04 Part Number: AIM1714BB6MC7D5T04 產品等級: -40 至 +100°C 符合RoHS: 安裝形式: 板級-短引腳 加入購物車
AIM1714BB6MC7D5T08 Part Number: AIM1714BB6MC7D5T08 產品等級: -40 至 +100°C 符合RoHS: 安裝形式: 板級-長引腳 加入購物車

選擇一款半磚AIM

0 個產品
Part Number 產品等級 符合RoHS 封裝 加入購物車/查看詳情
VE-AIM-C1 Part Number: VE-AIM-C1 產品等級: -25 至 +100°C 符合RoHS: 封裝: 半磚 加入購物車
VE-AIM-E1 Part Number: VE-AIM-E1 產品等級: -10 至 +100°C 符合RoHS: 封裝: 半磚 加入購物車
VE-AIM-I1 Part Number: VE-AIM-I1 產品等級: -40 至 +100°C 符合RoHS: 封裝: 半磚 加入購物車
VE-AIM-M1 Part Number: VE-AIM-M1 產品等級: -55 至 +100°C 符合RoHS: 封裝: 半磚 加入購物車
VI-AIM-C1 Part Number: VI-AIM-C1 產品等級: -25 至 +100°C 符合RoHS: 封裝: 半磚 加入購物車
VI-AIM-E1 Part Number: VI-AIM-E1 產品等級: -10 至 +100°C 符合RoHS: 封裝: 半磚 加入購物車
VI-AIM-I1 Part Number: VI-AIM-I1 產品等級: -40 至 +100°C 符合RoHS: 封裝: 半磚 加入購物車
VI-AIM-M1 Part Number: VI-AIM-M1 產品等級: -55 至 +100°C 符合RoHS: 封裝: 半磚 加入購物車

電源系統設計工具

採用電源系統設計工具快速查找產品

輸入規格

Min input:
Nom input:
Max input:

輸出規格:

輸出規格:

輸出

設計工程師資源

  • PCB安裝產品外形圖
    PDF
  • PCB安装产品外形圖
    DXF
  • 半尺寸VI-J00 / VE-J00 DC-DC 轉換器產品外形圖
    PDF
  • 半尺寸VI-J00 / VE-J00 DC-DC 轉換器產品外形圖 
    DXF

  • AIM 1714 VIA 3-D 模型圖 (Short Pin)
    STP
  • AIM 1714 VIA 3-D 模型圖 (Long Pin)
    STP
  • AIM 1714 VIA 3-D 模型圖 (底盤安裝)
    STP
  • Non-Rohs, VI-J00 系列
    3DPDF STEP
  • Rohs, VE-J00 系列
    3DPDF STEP

Promo Component

在資源庫中查看更多檔案、影片和案例研究

相關產品

相關產品

AC 前端

AC前端模組提供完整的AC-DC PCB安裝解決方案

Contact Form

聯絡Vicor

感謝您與我們聯絡。

您將在一個工作日內收到答覆。