強大的模組化電源
大型視頻顯示器帶來了電源設計挑戰;如何才能最好地開發一個能够降低能量損耗、最大限度减少熱量並可輕鬆擴展的高效解決方案。熱量可能是LED的一大問題。更多的熱量會導致溫度過高,這會迅速降低LED亮度及使用壽命。
在大型視頻顯示器中驅動數千個LED,需要高效的電源系統來產生所需的低壓、大電流電源。傳統上,設計人員一直使用24V作為中間DC電壓的PoL解決方案。將電壓新增到48V,可獲得24V無法提供的許多優勢,包括减少熱量與佈線、更小的尺寸、更輕的重量、更高的LED效能、更長的面板使用壽命以及更高的電源效率等。
更亮的LED面板
更輕的線纜
面板重量更輕
免費下載白皮書“一種更加簡便有效的方法可使您的LED運行更明亮,使用壽命更長!”
36 – 60V
輸出電壓:7.2 – 15.3V
輸出功率:高達 170A
2317 SM – ChiP
0.89 x 0.68 x 0.29in
22.83 x 17.34 x 7.41mm
6123 ChiP
2.40 x 0.99 x 0.28in
61.00 x 25.14 x 7.21mm
高達 98%
12VIN 額定電壓 (8 to 18VIN)
24VIN 額定電壓 (8 to 42VIN)
48VIN 額定電壓 (30 to 60VIN)
寬輸出範圍 (1 to 16V)
輸出電流:以及高達 22 Amps
效率:高達 98%
輕載和滿載
高效率的性能
LGA SiP
10 x 14 x 2.56mm
BGA SiP
10.5 x 14.5 x 3.05mm
10.5 x 10.5 x 3.05mm
GQFN
7.0 x 8.0 x 0.85mm