Today’s vehicles require higher power and less weight
PRM是零電壓切換(ZVS)升降壓穩壓器系列,具有寬輸入電壓範圍,提供可調整的穩壓輸出電壓。PRM可單獨作為非隔離穩壓器,也可與VTM電流倍增器組合,提供隔離式或非隔離式DC-DC解決方案。
高密度
針對48VOUT進行優化的寬範圍輸入電壓
高效率
靈活
輸入電壓 (V) | 輸出電壓 (V) | 輸出功率 (W) | 封裝 | 注釋 | 加入購物車/查看詳情 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
輸入電壓 (V): 48 (38-55) | 輸出電壓 (V): 48 (5.0-55) | 輸出功率 (W): 200 | 封裝: 半Chip | 注釋: 2, 3 | 詳細 | |
![]() |
輸入電壓 (V): 48 (38-55) | 輸出電壓 (V): 48 (20-55) | 輸出功率 (W): 250 | 封裝: 半Chip | 注釋: | 詳細 | |
![]() |
輸入電壓 (V): 48 (38-55) | 輸出電壓 (V): 48 (5.0-55) | 輸出功率 (W): 400 | 封裝: 全Chip | 注釋: 2, 3 | 詳細 | |
![]() |
輸入電壓 (V): 48 (38-55) | 輸出電壓 (V): 48 (20-55) | 輸出功率 (W): 500 | 封裝: 全Chip | 注釋: | 詳細 | |
![]() |
輸入電壓 (V): 48 (36-75) | 輸出電壓 (V): 48 (20-55) | 輸出功率 (W): 200 | 封裝: 半Chip | 注釋: | 詳細 | |
![]() |
輸入電壓 (V): 48 (36-75) | 輸出電壓 (V): 48 (20-55) | 輸出功率 (W): 400 | 封裝: 全Chip | 注釋: | 詳細 | |
![]() |
輸入電壓 (V): 48 (45-55) | 輸出電壓 (V): 48 (20-55) | 輸出功率 (W): 500 | 封裝: 全Chip | 注釋: 1 | 詳細 | |
![]() |
輸入電壓 (V): 48 (45-55) | 輸出電壓 (V): 48 (20-55) | 輸出功率 (W): 250 | 封裝: 半Chip | 注釋: 1 | 詳細 | |
![]() |
輸入電壓 (V): 53 (45-55) | 輸出電壓 (V): 53 (20-55) | 輸出功率 (W): 250 | 封裝: 半Chip | 注釋: 1, 2 | 詳細 | |
![]() |
輸入電壓 (V): 48 (38-55) | 輸出電壓 (V): 48 (5.0-55) | 輸出功率 (W): 600 | 封裝: 全Chip | 注釋: 2, 3 | 詳細 | |
注意:
1. PRM可應用於AC/DC PFM後端,與PFM配合使用,詳情請見數據手册。
2. PRM能够適用於大容性負載,詳情請見數據手册。
3. PRM可使用遠端採樣補償功能,加上外部運算放大器即可,詳情請見數據手册。
在資源庫中查看更多檔案、影片和案例研究