Skip to main content

ARM - 自動調節整流模組

VI-200/VI-J00的自動調節整流器模組

VI-200/VI-J00的自動調節整流器模組

ARM是一個AC前端模組,可提供自動調節線整流和湧入電流限制。ARM可直接連接世界各地的AC電源,並可與300 Vin VI-200/VI-J00系列DC-DC轉換器或300 Vin Maxi、Mini和Micro系列DC-DC轉換器配合使用,實現一個自動調節、高密度、薄型開關電源。

特性與優勢

特性與優勢

AC front-end module

300 Vin DC-DC轉換器的AC前端模組

Autoranging line rectification 

自動調節線整流

Inrush current limiting

湧入電流限制

Quarter-brick package

1/4磚封裝

0 個產品
Part Number 功率 產品等級 接腳形式 符合RoHS 基板 加入購物車/查看詳情
VI-ARM-E11 Part Number: VI-ARM-E11 功率: 500 W / 750 W 產品等級: –10°C to +100°C 接腳形式: Short 符合RoHS: No 基板: Slotted 加入購物車
VI-ARM-E12 Part Number: VI-ARM-E12 功率: 500 W / 750 W 產品等級: –10°C to +100°C 接腳形式: Long 符合RoHS: No 基板: Slotted 加入購物車
VI-ARM-E123 Part Number: VI-ARM-E123 功率: 500 W / 750 W 產品等級: –10°C to +100°C 接腳形式: Long 符合RoHS: No 基板: Through hole 加入購物車
VI-ARM-E1S Part Number: VI-ARM-E1S 功率: 500 W / 750 W 產品等級: –10°C to +100°C 接腳形式: Short ModuMate 符合RoHS: No 基板: Slotted 加入購物車
VI-ARM-E1N3 Part Number: VI-ARM-E1N3 功率: 500 W / 750 W 產品等級: –10°C to +100°C 接腳形式: Long ModuMate 符合RoHS: No 基板: Through hole 加入購物車
VI-ARM-C11 Part Number: VI-ARM-C11 功率: 500 W / 750 W 產品等級: –20°C to +100°C 接腳形式: Short 符合RoHS: No 基板: Slotted 加入購物車
VI-ARM-C12 Part Number: VI-ARM-C12 功率: 500 W / 750 W 產品等級: –20°C to +100°C 接腳形式: Long 符合RoHS: No 基板: Slotted 加入購物車
VI-ARM-C122 Part Number: VI-ARM-C122 功率: 500 W / 750 W 產品等級: –20°C to +100°C 接腳形式: Long 符合RoHS: No 基板: Threaded 加入購物車
VI-ARM-C123 Part Number: VI-ARM-C123 功率: 500 W / 750 W 產品等級: –20°C to +100°C 接腳形式: Long 符合RoHS: No 基板: Through hole 加入購物車
VI-ARM-C1N Part Number: VI-ARM-C1N 功率: 500 W / 750 W 產品等級: –20°C to +100°C 接腳形式: Long ModuMate 符合RoHS: No 基板: Slotted 加入購物車
VI-ARM-C1N3 Part Number: VI-ARM-C1N3 功率: 500 W / 750 W 產品等級: –20°C to +100°C 接腳形式: Long ModuMate 符合RoHS: No 基板: Through hole 加入購物車
VI-ARM-T11 Part Number: VI-ARM-T11 功率: 500 W / 750 W 產品等級: –40°C to +100°C 接腳形式: Short 符合RoHS: No 基板: Slotted 加入購物車
VI-ARM-T12 Part Number: VI-ARM-T12 功率: 500 W / 750 W 產品等級: –40°C to +100°C 接腳形式: Long 符合RoHS: No 基板: Slotted 加入購物車
VI-ARM-T122 Part Number: VI-ARM-T122 功率: 500 W / 750 W 產品等級: –40°C to +100°C 接腳形式: Long 符合RoHS: No 基板: Threaded 加入購物車
VI-ARM-T123 Part Number: VI-ARM-T123 功率: 500 W / 750 W 產品等級: –40°C to +100°C 接腳形式: Long 符合RoHS: No 基板: Through hole 加入購物車
VI-ARM-T1S Part Number: VI-ARM-T1S 功率: 500 W / 750 W 產品等級: –40°C to +100°C 接腳形式: Short ModuMate 符合RoHS: No 基板: Slotted 加入購物車
VI-ARM-T1N Part Number: VI-ARM-T1N 功率: 500 W / 750 W 產品等級: –40°C to +100°C 接腳形式: Long ModuMate 符合RoHS: No 基板: Slotted 加入購物車
VI-ARM-T1N3 Part Number: VI-ARM-T1N3 功率: 500 W / 750 W 產品等級: –40°C to +100°C 接腳形式: Long ModuMate 符合RoHS: No 基板: Through hole 加入購物車
VI-ARM-H12 Part Number: VI-ARM-H12 功率: 500 W / 750 W 產品等級: –40°C to +100°C 接腳形式: Long 符合RoHS: No 基板: Slotted 加入購物車
VI-ARM-H122 Part Number: VI-ARM-H122 功率: 500 W / 750 W 產品等級: –40°C to +100°C 接腳形式: Long 符合RoHS: No 基板: Threaded 加入購物車
VI-ARM-H123 Part Number: VI-ARM-H123 功率: 500 W / 750 W 產品等級: –40°C to +100°C 接腳形式: Long 符合RoHS: No 基板: Through hole 加入購物車
VI-ARM-H1N Part Number: VI-ARM-H1N 功率: 500 W / 750 W 產品等級: –40°C to +100°C 接腳形式: Long ModuMate 符合RoHS: No 基板: Slotted 加入購物車
VI-ARM-E1F Part Number: VI-ARM-E1F 功率: 500 W / 750 W 產品等級: –10°C to +100°C 接腳形式: Short RoHS 符合RoHS: Yes 基板: Slotted 加入購物車
VI-ARM-E1G Part Number: VI-ARM-E1G 功率: 500 W / 750 W 產品等級: –10°C to +100°C 接腳形式: Long RoHS 符合RoHS: Yes 基板: Slotted 加入購物車
VI-ARM-C1F Part Number: VI-ARM-C1F 功率: 500 W / 750 W 產品等級: –20°C to +100°C 接腳形式: Short RoHS 符合RoHS: Yes 基板: Slotted 加入購物車
VI-ARM-C1F3 Part Number: VI-ARM-C1F3 功率: 500 W / 750 W 產品等級: –20°C to +100°C 接腳形式: Short RoHS 符合RoHS: Yes 基板: Through hole 加入購物車
VI-ARM-C1G Part Number: VI-ARM-C1G 功率: 500 W / 750 W 產品等級: –20°C to +100°C 接腳形式: Long RoHS 符合RoHS: Yes 基板: Slotted 加入購物車
VI-ARM-C1G3 Part Number: VI-ARM-C1G3 功率: 500 W / 750 W 產品等級: –20°C to +100°C 接腳形式: Long RoHS 符合RoHS: Yes 基板: Through hole 加入購物車
VI-ARM-T1G Part Number: VI-ARM-T1G 功率: 500 W / 750 W 產品等級: –40°C to +100°C 接腳形式: Long RoHS 符合RoHS: Yes 基板: Slotted 加入購物車
VI-ARM-T1G2 Part Number: VI-ARM-T1G2 功率: 500 W / 750 W 產品等級: –40°C to +100°C 接腳形式: Long RoHS 符合RoHS: Yes 基板: Threaded 加入購物車
VI-ARM-T1G3 Part Number: VI-ARM-T1G3 功率: 500 W / 750 W 產品等級: –40°C to +100°C 接腳形式: Long RoHS 符合RoHS: Yes 基板: Through hole 加入購物車
VI-ARMB-E21 Part Number: VI-ARMB-E21 功率: 750 W / 1,500 W 產品等級: –10°C to +100°C 接腳形式: Short 符合RoHS: No 基板: Slotted 加入購物車
VI-ARMB-E22 Part Number: VI-ARMB-E22 功率: 750 W / 1,500 W 產品等級: –10°C to +100°C 接腳形式: Long 符合RoHS: No 基板: Slotted 加入購物車
VI-ARMB-E2S Part Number: VI-ARMB-E2S 功率: 750 W / 1,500 W 產品等級: –10°C to +100°C 接腳形式: Short ModuMate 符合RoHS: No 基板: Slotted 加入購物車
VI-ARMB-C21 Part Number: VI-ARMB-C21 功率: 750 W / 1,500 W 產品等級: –20°C to +100°C 接腳形式: Short 符合RoHS: No 基板: Slotted 加入購物車
VI-ARMB-C22 Part Number: VI-ARMB-C22 功率: 750 W / 1,500 W 產品等級: –20°C to +100°C 接腳形式: Long 符合RoHS: No 基板: Slotted 加入購物車
VI-ARMB-C222 Part Number: VI-ARMB-C222 功率: 750 W / 1,500 W 產品等級: –20°C to +100°C 接腳形式: Long 符合RoHS: No 基板: Threaded 加入購物車
VI-ARMB-C223 Part Number: VI-ARMB-C223 功率: 750 W / 1,500 W 產品等級: –20°C to +100°C 接腳形式: Long 符合RoHS: No 基板: Through hole 加入購物車
VI-ARMB-C2S Part Number: VI-ARMB-C2S 功率: 750 W / 1,500 W 產品等級: –20°C to +100°C 接腳形式: Short ModuMate 符合RoHS: No 基板: Slotted 加入購物車
VI-ARMB-C2N Part Number: VI-ARMB-C2N 功率: 750 W / 1,500 W 產品等級: –20°C to +100°C 接腳形式: Long ModuMate 符合RoHS: No 基板: Slotted 加入購物車
VI-ARMB-H21 Part Number: VI-ARMB-H21 功率: 750 W / 1,500 W 產品等級: –40°C to +100°C 接腳形式: Short 符合RoHS: No 基板: Slotted 加入購物車
VI-ARMB-H22 Part Number: VI-ARMB-H22 功率: 750 W / 1,500 W 產品等級: –40°C to +100°C 接腳形式: Long 符合RoHS: No 基板: Slotted 加入購物車
VI-ARMB-H2N Part Number: VI-ARMB-H2N 功率: 750 W / 1,500 W 產品等級: –40°C to +100°C 接腳形式: Long ModuMate 符合RoHS: No 基板: Slotted 加入購物車
VI-ARMB-H2N2 Part Number: VI-ARMB-H2N2 功率: 750 W / 1,500 W 產品等級: –40°C to +100°C 接腳形式: Long ModuMate 符合RoHS: No 基板: Threaded 加入購物車
VI-ARMB-E2G Part Number: VI-ARMB-E2G 功率: 750 W / 1,500 W 產品等級: –10°C to +100°C 接腳形式: Long RoHS 符合RoHS: Yes 基板: Slotted 加入購物車
VI-ARMB-C2G Part Number: VI-ARMB-C2G 功率: 750 W / 1,500 W 產品等級: –20°C to +100°C 接腳形式: Long RoHS 符合RoHS: Yes 基板: Slotted 加入購物車
VI-ARMB-C2G2 Part Number: VI-ARMB-C2G2 功率: 750 W / 1,500 W 產品等級: –20°C to +100°C 接腳形式: Long RoHS 符合RoHS: Yes 基板: Threaded 加入購物車
VI-ARMB-H2G Part Number: VI-ARMB-H2G 功率: 750 W / 1,500 W 產品等級: –40°C to +100°C 接腳形式: Long RoHS 符合RoHS: Yes 基板: Slotted 加入購物車
VI-ARMB-H2G3 Part Number: VI-ARMB-H2G3 功率: 750 W / 1,500 W 產品等級: –40°C to +100°C 接腳形式: Long RoHS 符合RoHS: Yes 基板: Through hole 加入購物車

電源系統設計工具

採用電源系統設計工具快速查找產品

輸入規格

輸出規格:

輸出規格:

輸出

設計工程師資源

  • Micro DC-DC轉換器外形圖
    DXF PDF
  • Micro, 短錫/鉛接腳,槽式基板 
    DXF

  • Micro, 短錫/鉛接腳,槽式基板
    3D PDF
  • Micro, 短錫/鉛接腳,螺紋基板
    STEP 3D PDF
  • Micro, 短錫/鉛接腳,貫通孔基板
    STEP 3D PDF
  • Micro, 長錫/鉛接腳,槽式基板
    STEP 3D PDF
  • Micro, 長錫/鉛接腳,螺紋基板
    STEP 3D PDF
  • Micro, 長錫/鉛接腳,貫通孔基板
    STEP 3D PDF
  • Micro, 短ModuMate,槽式基板
    STEP 3D PDF
  • Micro, 短ModuMate, 螺紋基板
    STEP 3D PDF
  • Micro, 短ModuMate, 貫通孔基板
    STEP 3D PDF
  • Micro, 長ModuMate, 槽式基板
    STEP 3D PDF
  • Micro, 長ModuMate, 螺紋基板
    STEP 3D PDF
  • Micro, 長ModuMate, 貫通孔基板
    STEP 3D PDF
  • Micro, 短金引腳(RoHS), 槽式基板
    STEP 3D PDF
  • Micro, 短金引腳(RoHS), 螺紋基板
    STEP 3D PDF
  • Micro, 短金引腳(RoHS), 貫通孔基板
    STEP 3D PDF
  • Micro, 長金引腳(RoHS), 槽式基板
    STEP 3D PDF
  • Micro, 長金引腳(RoHS), 螺紋基板
    STEP 3D PDF
  • Micro, 長金引腳(RoHS), 貫通孔基板
    STEP 3D PDF

Promo Component

在資源庫中查看更多檔案、影片和案例研究

相關產品

相關產品

Contact Form

聯絡Vicor

感謝您與我們聯絡。

您將在一個工作日內收到答覆。