高性能模組化電源系統可實現比基礎定制設計更高的靈活性及可擴展性。我們在配電架構、轉換拓撲和封裝技術方面的不斷進步將使您在系統效率和密度、從牆式插座到負載點的電源轉換和管理方面保持領先。瞭解更多詳情。
DCM5614 全新 Vicor 270V 至 28V DCM5614 以 96% 的效率提供 1300W 的功率
DCM2322 瞭解 DCM2322 和其他 DCM 轉換器
BCM4414 500 – 800V 高壓 DC-DC 轉換器
NBM2317 48V 和12V 的雙向電源轉換
查看全部產品
文章 燃料電池供電的無人機可執行長時間的人道主義及商業飛行任務
文章 無飛行時間限制的係留無人機
白皮書 高性能電源模組封裝的特性
媒體通知 波音衛星使用 Vicor 抗輻射電源模組
高性能 PCB 佈局和散熱設計技術
一款適用於所有機器人的無線充電器
下水道檢查機器人的輕量級低噪聲解決方案
增加巡邏,減少充電的安防機器人
您將在一個工作日內收到答覆。
我們使用cookie進行分析、廣告宣傳和改進我們網站。關閉本視窗或繼續使用我們的網站,均表示您同意我們使用cookie。如需瞭解更多詳情,請參閱我們的 Cookie政策