业界领先的 UAV 航程
业界领先的 UAV 航程
斗山创新 (DMI) 是氢燃料电池技术的领导者,现已开发出全球首款商用氢燃料电池电源组,可提供突破性的能量密度,大约为电池的 4 到 5 倍,帮助无人机实现长达 2 个小时的飞行。随着氢燃料电池电源组所提供的范围的扩大,DMI 正在提供全球人道主义救援。他们的无人机在美属维尔京群岛之间运送过口罩和应急物资,并向韩国济州岛最高山汉拿山山顶运送过医疗设备。
Customer challenge
供电网络挑战
紧凑
轻量级
宽范围稳压
电源组的可变
宽范围输出电压
电源组的可变
宽范围输出电压
DMI 的 DP30 电源组有两个主要供电网络 (PDN),能够为无人机的转子以及 2 个堆栈的智能控制器供电。因为 DP30 电源组的输出电压范围宽,而且可在 40V 至 74V 之间变化,供电链可确保为无人机转子电机提供严格稳压的 48V-12A 输出,还可为堆栈控制器电路板及风扇提供 12V-8A 输出。
为什么选择 Vicor?
为什么选择 Vicor?
高功率密度
可靠
宽电压范围
高效率电源转换
为了在 PDN 中实现高效率和高功率密度,DMI 选用了 Vicor PRM™ 升降压稳压器 和 Vicor ZVS 降压稳压器。 PRM 支持高达 74V 的氢燃料电池堆栈开路电压 (OCV),能够稳压调节至 48V。在无人机转子侧的 PDN 中,并联配置了 2 个 PRM 升降压稳压器 (PRM48AF480T400A00),提供转子所需的 12A 电流。堆栈中用于数字控制器电路板的 PDN 先使用较低功耗的 PRM (PRM48AH480T200A00),然后接 48V-12V ZVS 降压稳压器 (PI3546-00-LGIZ)。
供电网络

输入: 48V (36 – 75V)
输出: 48V (20 – 55V)
32.5 x 22.0 x 6.73 毫米
相关产品