Skip to main content
更好的供电方式:
高速、低延时的全球网络覆盖 和我们谈谈您的设计

为中低轨道卫星网络 ASIC 供电

为中低轨道卫星网络 ASIC 供电

采用高级通信技术的卫星星座的时延与光纤相当,能够将数千兆位的网络流量传输至几乎所有位置。带宽密集型应用和大量智能连接设备正在迅速提升对高性能连接的要求,以在世界任何地方随时满足商业、舰船、飞机、自动驾驶汽车和宽带互联网用户的需求。 

最新中低轨道卫星配备突破性数字有效载荷电子设备,需要低噪声、高密度供电网络 (PDN),特别是对于它们的高级网络 ASIC 而言,更是如此。这些供电解决方案还必须具有抗辐射性,并对供电的单粒子翻转有抗扰性。

Vicor 耐辐射电源解决方案支持当今低轨道/中轨道卫星

Vicor 耐辐射电源解决方案支持当今低轨道/中轨道卫星

Vicor 太空电源模块 可为满足当今低轨道卫星和中轨道卫星的电源需求实现理想的供电网络 (PDN)。太空电源模块提供高效率、高密度、低噪声电压转换,能够为包括高级 ASIC / 处理器在内的卫星通信功能提供强大的支持。通过容错拓扑以及符合低轨道卫星和中轨道卫星环境要求的合规性测试(TID 和 SEE 等),可进一步提高性能可靠性。Vicor 电源模块 能够为国防、航空电子及超级计算应用实现创新,为高级通信阵列以及用于当前 AI 的最高级处理器提供强大动力。

Vicor 分比式电源架构,理想的负载点电源系统 

分比式电源架构 (FPA) 将传统单功能 DC-DC 转换器的功率因数分解为两个不同的功能和电源模块:前置稳压模块 (PRM) 和变压模块 (VTM)。各模块的电源开关拓扑和控制系统都通过零电流、零电压开关进行了优化,支持低噪声和低功耗。PRM 和 VTM 组件支持高密度、高效率、低噪声工作,因数分解允许 VTM 布置在负载附近,最大限度降低大电流应用的电路板损耗。

低轨道卫星和中轨道卫星供电网络示例

更好供电方式的优势

更好供电方式的优势

Modular icon

分比式模块化电源架构

Low noise icon

低噪声

Efficiency

高效率

Density

高功率、高电流密度

双供电链容错设计

容错模块使用冗余系统拓扑设计,将两个相同供电链并联,支持容错控制,并封装在一个Vicor SM-ChiP中。为了在 SEE 事件中保护模块,每个供电链都能产生全功率,而且每个模块都有自己的复位控制电路。

Dual Powertrain Diagram

Phasor delivers robust mobile broadband connectivity using Factorized Power

Powering innovation
Phasor delivers robust mobile broadband connectivity using Factorized Power

Read story

耐辐射电源模块

BCM3423-SM-ChiP-K-factor-1-over-3-large-generic.jpg

BCM3423 母线转换器模块

输入: 100V (94 – 105V, 120V 瞬态)

输出: 33V (31 – 35V)

功率: 300W 

母线转换器比: K = 1/3

典型满载效率: 94%

33.5 x 23.1 x 8.0 毫米

25.9g

PRM2919

PRM2919 稳压器模块
 

输入: 33V (30 – 36V)
 

输出: 32V (13.4 – 35V)

功率 : 200W

电流: IOUT 8A 最大

典型满载效率: 96%

29.2 x 19.0 x 8.0 毫米

18.2g

VTM2919

VTM2919 0.8V, 150A 电压转换模块

输入: 13.4 – 35V
 

输出: 0.42 – 1.1V

功率: 150A

转换器比:  K = 1/32

典型满载效率: 89%

29.2 x 19.0 x 5.5 毫米

13.3g

VTM2919

VTM2919 3.3V, 50A 电压转换模块

输入: 16 – 32V
 

输出: 2 – 3.8V

功率: 50A

转换器比: K = 1/8

典型满载效率: 91%

29.2 x 19.0 x 5.5 毫米

11g

资源

Power-on-Package diagram