Skip to main content

Cool-Swap® 热插拔 / 断路器控制器

PI2211是一个热插拔/断路器控制器,适用于0.9至14 V母线电压。不同于传统热插拔控制器,PI2211集成了True-SOA MOSFET保护,它可仿真MOSFET的瞬态热性能,确保安全运行。典型热插拔器件利用基于标准SOA曲线的功率限制,而没有考虑瞬态性能问题。只有具备True-SOA的PI2211,可在考虑瞬态事件的实际运行条件下仿真和保护MOSFET。

特点与优势

特点与优势

0.9至14V工作(21V最大值)的母线热插拔控制器断路器

数字仿真True-SOA控制的MOSFET瞬态热性能

通过内部数字处理器仿真MOSFET结温升高,确保安全DC和MOSFET瞬态性能

在故障俘获器(Glitch-Catcher)控制后限制瞬态过压出现

0 个产品
Part Number Vin Operating Range Fault Detect Time Package Size RoHS Compliant 加入购物车/查看详情
PI2211 Part Number: PI2211 Vin Operating Range: 0.9 – 14 V Fault Detect Time: 100 nS Package Size: 24-Pin QFN / 4 x 4 x 0.85 RoHS Compliant:  

电源系统设计工具

采用电源系统设计工具快速查找产品

输入规格:

输出规格:

输出规格:

输出

资源

Promo Component

在资源库中查看更多文档、视频和案例研究

関連製品

関連製品

Contact Form

联系Vicor

感谢您与我们联系。

您将在一个工作日内收到答复。