Skip to main content

Cool-ORing®

集成的Cool ORing产品充分利用两种不同技术,组合了1.5 mΩ通态电阻(RDS(on))单N沟道MOSFET与高密度控制电路。这种组合提供了优异的密度,减少了电路板空间,可实现理想的ORing二极管功能,从而显著降低了功耗并省去了散热,同时最大限度地降低了设计复杂性。

特点与优势

特点与优势

Fast response time

行业领先的快速响应时间对于确保可靠运行至关重要

Integrated solution leads in efficiency

PI217集成解决方案的低RDS(on)具有效率优势

Comprehensive portfolio covering all bus voltages

Comprehensive portfolio covering all bus voltages: sub 5V, 5V, 12V, 24V, 48V

High/Low application configuration possible

高/低应用配置,可能与PI2007+ PI2003

Enable paralleling

针对高电流应用,PI2001和PI2121实现并联(最多10个)

Size

PI2127 SiP是7×8mm = 0.28×0.32 = 0.087in2

采用控制器或SiP形式(在一个封装解决方案中集成了MOSFET)

0 个产品
Part Number 控制器/MosFET 最大输入电压 响应时间 (ns) 电流 Rdson 封装方式 加入购物车/查看详情
PI2002-00-QEIG Part Number: PI2002-00-QEIG 控制器/MosFET: Controller 最大输入电压: 8 响应时间 (ns): 120 (Reverse) / 150 (Forward) 电流: N/A Rdson: N/A 封装方式: 3 x 3 mm, 10-Lead TDFN
PI2003-00-QEIG Part Number: PI2003-00-QEIG 控制器/MosFET: Controller 最大输入电压: 80 响应时间 (ns): 160 电流: N/A Rdson: N/A 封装方式: 3 x 3 mm, 10-Lead TDFN
PI2007-00-QEIG Part Number: PI2007-00-QEIG 控制器/MosFET: Controller 最大输入电压: 80 响应时间 (ns): 80 电流: N/A Rdson: N/A 封装方式: 3 x 3 mm, 10 lead TDFN
PI2127-01-LGIZ Part Number: PI2127-01-LGIZ 控制器/MosFET: Integrated Controller & MOSFET 最大输入电压: 55 响应时间 (ns): 80 电流: 12 Rdson: 8.5 封装方式: 7 x 8 mm, 17-pin LGA
PI2001-00-QEIG Part Number: PI2001-00-QEIG 控制器/MosFET: Controller 最大输入电压: 80 响应时间 (ns): 160 电流: N/A Rdson: N/A 封装方式: 3 x 3 mm, 10-Lead TDFN
PI2001-00-SOIG Part Number: PI2001-00-SOIG 控制器/MosFET: Controller 最大输入电压: 80 响应时间 (ns): 160 电流:   Rdson:   封装方式: 5 x 6 mm, 8-Lead SOIC
PI2003-00-SOIG Part Number: PI2003-00-SOIG 控制器/MosFET: Controller 最大输入电压: 80 响应时间 (ns): 160 电流:   Rdson:   封装方式: 5 x 6 mm, 8-Lead SOIC
PI2002-00-SOIG Part Number: PI2002-00-SOIG 控制器/MosFET: Controller 最大输入电压: 8 响应时间 (ns): 120 (reverse) 150 (forward) 电流:   Rdson:   封装方式: 5 x 6 mm, 8-Lead SOIC

电源系统设计工具

采用电源系统设计工具快速查找产品

输入规格:

输出规格:

输出规格:

输出

资源

Promo Component

在资源库中查看更多文档、视频和案例研究

相关产品

相关产品

Contact Form

联系Vicor

感谢您与我们联系。

您将在一个工作日内收到答复。