Skip to main content

MIL-COTS VIPAC 阵列 几架配置式DC-DC转换器

VIPAC阵列是一个高度灵活的DC输入系统;功率构建模块可以在一个薄型冷却板底盘上配置为多达四路用户定输出。利用Vicor的PowerBench配置工具,设计人员可以用Maxi、Mini和Micro产品系列H级或M级转换器,为VIPAC阵列设定24、28或300Vdc的输入,以及每路输出功率高达500 W的2至48 Vdc 的输出。VIPAC阵列是功率密度和可靠运行至关重要的分布式、模块化电源系统的理想选择。均流选项可在单输出模式下使用,适用于需要高功率/冗余的应用。输入输出全部采用接头连接器可加快系统安装,多功能冷却几板可简化热管理。

特点与优势

特点与优势

Configurable single, dual, triple & quad outputs

单、双、三和四路输出

Simplified hookup

输入和输出全部带有连接器,简化了连接

Rugged

坚固耐用、薄型、冷却板底盘

Compliant to MIL-STDs

符合MIL-STD810F振动与冲击要求

电源系统设计工具

采用电源系统设计工具快速查找产品

输入规格:

输出规格:

输出规格:

输出

Power Seminar

2019秋季
行业专家亲临研讨会
为您提升电源转换知识

查找您附近的地点

资源

注:24、28、48、72、110和150 V输入VIPAC阵列主要为军事COTS和工业应用而设计,并未进行安全机构认证。
 

  • VIPAC阵列配置“A”外形图
    DXF PDF
  • VIPAC阵列配置“B”外形图
    DXF PDF
  • OVIPAC阵列配置“C”外形图
    DXF
  • VIPAC阵列配置“C”外形图
    PDF
  • VIPAC阵列配置“D”外形图
    DXF PDF
  • VIPAC阵列配置“E”外形图
    DXF PDF
  • VIPAC阵列配置“F”外形图
    DXF PDF
  • VIPAC阵列配置“G”外形图
    DXF PDF
  • VIPAC阵列配置“H”外形图
    DXF PDF

Promo Component

在资源库中查看更多文档、视频和案例研究

相关产品