下水道检查机器人的轻量级低噪声解决方案
PI33xx MIL-COTS ZVS 降压开关稳压器可为电路板层面设计人员进行高效负载点 DC-DC 稳压提供最高的功率密度和灵活性。集成高性能零电压开关 (ZVS) 拓扑,可提高负载点性能,从而可带来高达 96% 的业界最佳电源效率。ZVS 稳压器与控制电路、电源半导体以及支持组件高度集成在一个高密度系统级封装 (SiP) 中。此外,该器件还可通过配置,工作在恒流工作模式下。
宽工作范围
使用简单,开发时间短
高效率
灵活而丰富的功能
输入电压 (V) | 输出电压 (V) | 输出电流 (A) | Package (mm) | 控制接口 | 加入购物车/查看详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
输入电压 (V): 24.0 (14.0 - 42.0) |
输出电压 (V): 3.3 (2.2 - 4.0) |
输出电流 (A): 22.0 |
Package (mm): 10.5 x 14.5 (Lead-solder BGA SiP) |
控制接口: Analog |
详细 | |
输入电压 (V): 24.0 (14.0 - 42.0) |
输出电压 (V): 5.0 (4.0 - 6.5) |
输出电流 (A): 20.0 |
Package (mm): 10.5 x 14.5 (Lead-solder BGA SiP) |
控制接口: Analog |
详细 | |
高性能 ZVS 降压稳压器消除在宽输入范围负载点应用中提高功率吞吐量的障碍
获取白皮书在资源库中查看更多文档、视频和案例研究
适用于24V、28V和48V输入的75W以下电源转换器
宽范围直接至负载点稳压器