Skip to main content

MIL-COTS ZVS 升降压开关稳压器

宽范围直接至负载点稳压器

宽范围直接至负载点稳压器

PI37xx 是高效率、宽输入范围 DC-DC ZVS 升降压稳压器系列,在高密度系统级封装 (SiP) 中高度集成控制器、电源开关与支持组件。PI37xx 只需一个外部电感器和极少量的电容器,即可形成完整的 DC-DC 开关模式升降压稳压器。高开关频率可缩小外部滤波组件的尺寸,提高功率密度,并可实现针对线路及负载瞬态的极快速动态响应。PI37xx 稳压器不仅可在不影响效率的情况下,保持高达额定输入电压的高开关频率,而且还支持大的 DC-DC 转换比。此外,该器件还可通过配置,在恒流模式下工作。

特点与优势

特点与优势

宽工作范围

宽工作范围

使用简单,开发时间短

使用简单,开发时间短

高效率

高效率

灵活而丰富的功能

灵活而丰富的功能

选择一款稳压器

0 个产品
Image Input Range (V) 类型 Output Range (V) 功率 (W) Package (mm) 加入购物车/查看详情
Input Range (V):
8.0 - 60.0
类型:
Extended temperature range
Output Range (V):
10.0 - 50.0
功率 (W):
141.6
Package (mm):
10 x 14 x 2.5 (Lead-solder BGA SiP)
详细
Input Range (V):
8.0 - 60.0
类型:
Extended temperature range
Output Range (V):
10.0 - 50.0
功率 (W):
141.6
Package (mm):
10 x 14 x 2.5 (BGA SiP)
详细

电源系统设计工具

采用电源系统设计工具快速查找产品

输入规格:

输出规格:

输出规格:

输出

资源

Promo Component

在资源库中查看更多文档、视频和案例研究

相关产品

相关产品

Contact Form

联系Vicor

感谢您与我们联系。

您将在一个工作日内收到答复。