输入: 24V (8.0 – 60.0V)
输出: 12V (10.0 – 50.0V)
功率: 141.6W
10.5 x 14.5 x 3.05毫米
(镀锡引脚 BGA 可选)

输入: 24V (14.0 – 42.0V)
输出: 3.3V (2.2 – 4.0V)
电流: 22A
10.5 x 14.5 x 3.05毫米
(镀锡引脚 BGA 可选)

输入: 24V (14.0 – 42.0V)
输出: 5V (4.0 – 6.5V)
电流: 20A
10.5 x 14.5 x 3.05毫米
(镀锡引脚 BGA 可选)