高性能 PCB 布局和散热设计技术
MIL-COTS PRM符合MIL-STD-1275和MIL-STD-704的许多地面车辆和机载要求。在额定功率高达500 W时,PRM可产生标称分比母线电压,控制范围为26 - 50或20 - 55 Vdc。下游隔离式VTM可提供1:1至1:32的12分压比,并以只占用1平方寸的表面贴装封装,在从1至50 Vdc的任何输出电压下为用户提供高达80 A灵活性。
功率密度高达312 W/in3
1.3 MHz开关频率
95%效率
ZVS降压-升压调节
隔离式1-50V输出
快速瞬态响应
3MHz开关频率
高达96.5%的效率
输入电压 (V) | 输出电压 (V) | 输出电流 (A) | 封装 | 加入购物车/查看详情 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
输入电压 (V): 36 (26-50) | 输出电压 (V): 1.50 (1.08-2.08) | 输出电流 (A): 80 | 封装: 全 Chip | 详细 | |
![]() |
输入电压 (V): 36 (26-50) | 输出电压 (V): 2.25 (1.63-3.13) | 输出电流 (A): 55 | 封装: 全 Chip | 详细 | |
![]() |
输入电压 (V): 36 (26-50) | 输出电压 (V): 4.50 (3.25-6.25) | 输出电流 (A): 27 | 封装: 全 Chip | 详细 | |
![]() |
输入电压 (V): 36 (26-50) | 输出电压 (V): 6.00 (4.33-8.33) | 输出电流 (A): 20 | 封装: 全 Chip | 详细 | |
![]() |
输入电压 (V): 36 (26-50) | 输出电压 (V): 7.20 (5.20-10.0) | 输出电流 (A): 17 | 封装: 全 Chip | 详细 | |
![]() |
输入电压 (V): 36 (26-50) | 输出电压 (V): 9.00 (6.50-12.50) | 输出电流 (A): 13 | 封装: 全 Chip | 详细 | |
![]() |
输入电压 (V): 36 (26-50) | 输出电压 (V): 12.00 (8.67-16.70) | 输出电流 (A): 10 | 封装: 全 Chip | 详细 | |
![]() |
输入电压 (V): 36 (26-50) | 输出电压 (V): 18.00 (13.00-25.00) | 输出电流 (A): 7.0 | 封装: 全 Chip | 详细 | |
![]() |
输入电压 (V): 36 (26-50) | 输出电压 (V): 24.00 (17.30-33.30) | 输出电流 (A): 5.0 | 封装: 全 Chip | 详细 | |
![]() |
输入电压 (V): 36 (26-50) | 输出电压 (V): 36.00 (26.00-50.00) | 输出电流 (A): 3.0 | 封装: 全 Chip | 详细 | |
![]() |
输入电压 (V): 36 (26-50) | 输出电压 (V): 3.00 (1.63-3.13) | 输出电流 (A): 25 | 封装: 半 Chip | 详细 | |
![]() |
输入电压 (V): 36 (26-50) | 输出电压 (V): 4.50 (3.25-6.25) | 输出电流 (A): 20 | 封装: 半 Chip | 详细 | |
![]() |
输入电压 (V): 36 (26-50) | 输出电压 (V): 9.00 (6.50-12.5) | 输出电流 (A): 10 | 封装: 半 Chip | 详细 | |
![]() |
输入电压 (V): 36 (26-50) | 输出电压 (V): 3.00 (2.17-4.17) | 输出电流 (A): 40 | 封装: 全 Chip | 详细 | |
在资源库中查看更多文档、视频和案例研究