Skip to main content

MIL-COTS MicroRAM 输出纹波衰减模块

MicroRAM输出纹波衰减模块结合了有源和无源滤波,可实现从60 Hz到1 MHz的大于40 dB的噪声衰减。MicroRAM的工作电压范围是3 – 30 Vdc,有20或30 A的型号可供选择,并与大多数制造商的开关转换器兼容,包括Vicor的MI-200/MI-J00及Maxi、Mini和Micro系列DC-DC转换器。

MicroRAM的闭环架构极大地提高了负载瞬态响应,并具有双模控制,可确保精确的负载点稳压。MicroRAM以集成的ORing二极管功能支持冗余和并联运行。

特点与优势

特点与优势

>40dB ripple attenuation

60 Hz至1 MHz的>40 dB纹波衰减

Environmental stress screening

环境应力筛选

Combined active and passive filtering

组合的有源和无源滤波

20A and 30A ratings

20和30 A电流额定值

电源系统设计工具

采用电源系统设计工具快速查找产品

输入规格:

输出规格:

输出规格:

输出

Power Seminar

2019秋季
行业专家亲临研讨会
为您提升电源转换知识

查找您附近的地点

资源

Promo Component

在资源库中查看更多文档、视频和案例研究

相关产品

Contact Form

联系Vicor

感谢您与我们联系。

您将在一个工作日内收到答复。