高性能 PCB 布局和散热设计技术
MI-RAM是专为极低噪声输出的应用场合开发的。当与任何Vicor MI-RAM系列DC-DC转换器配合使用时,MI-RAM可降低线频相关的纹波,DC至20 MHz的开关噪声低于10 mVp-p。
MI-RAM与MI系列转换器的组合可以提供超过15 W/in³的功率密度,提供线性电源的输出噪声性能。
在使用MI-RAM时,包括输出电压调节、OVP和OTP(仅MI-200)、限流、远端采样补偿和逻辑启用/禁用,所有MI系列转换器的功能仍然可用。
降低输出PARD至<10mVP-P
全衰减高达20 A负载
兼容所有从5-50VDC输出的MI系列单元
在资源库中查看更多文档、视频和案例研究
支持传统设计的坚固