Skip to main content

MIL-COTS MI-IAM 输入衰减模块

适用于MI-200/MI-J00的坚固输入滤波器模块

适用于MI-200/MI-J00的坚固输入滤波器模块

MI-IAM是Vicor的MI-200和MI-J00 DC-DC转换器的一个配件产品,可提供EMI滤波和瞬态保护。MI-IAM适用于所有28和270VIN的MI系列转换器,可以驱动任何数量高达200W输出的负载模块。

MI-IAM符合MIL-STD-461C/D/E的传导干扰规范,并提供MIL-STD-704A-F、MIL-STD-1275A/B/D和DO-160E最严格级别的完整输入瞬态、浪涌和尖峰保护。反向极性保护和过压锁定提供针对潜在破坏性线路条件的额外保障。高功率阵列可以利用MI-IAM的端口扩展功能进行配置。

特点与优势

特点与优势

EMI compliance

符合MIL-STD-461C/D/E EMI要求

Compliance for transients

符合MIL-STD-704A-F、MIL-STD-1275A/B/D和DO-160E瞬态要求

Environment compliance

符合MIL-STD-810环境要求

 

电源系统设计工具

采用电源系统设计工具快速查找产品

输入规格:

输出规格:

输出规格:

输出

资源

Promo Component

在资源库中查看更多文档、视频和案例研究

相关产品

相关产品

Contact Form

联系Vicor

感谢您与我们联系。

您将在一个工作日内收到答复。