支持传统设计的坚固
MI-AIM AC 输入模块可直接连接 AC 电源,提供线路整流、EMI 滤波、瞬态保护,以及浪涌电流限制。这些前端模块可连接115 Vac,并为所有 Vicor 的 Mi-x7x 系列全砖和半砖尺寸模块提供 250 W 输出功率。
MI-AIM 可满足 MIL-STD-461D/E 的 CE102 传导干扰要求;MIL-STD-704A 的瞬态和尖峰要求,并符合 MIL-STD-810 的环境测试要求。
兼容 Vicor MI-x7x 系列模块
浪涌电流限制
符合 MIL-STD-461D/E CE102 传导干扰要求
符合 MIL-STD-704A 输入瞬变要求
加州居民请参阅加州65号提案的信息
在资源库中查看更多文档、视频和案例研究
支持传统设计的坚固
适用于 VIA 封装 PFM 的 AC 输入滤波器和整流器
VI-200/VI-J00的自动调节整流器模块
适用于Mini、Maxi、Micro的自动调节整流器模块