Environmentally friendly electric power systems for the airline industry
经典的IBA(中间总线架构)设计系统解决方案,Vicor的转换器产品组合提供了所有必要的性能和功能,旨在创造更小、更轻、成本更低的电源系统。
9 – 420V
输出电压:3.3, 5, 12, 13.8, 15, 24, 28, 36, 48V
输出功率:
4623 ChiP: 高达 500W
3623 ChiP: 高达 320W
3714 VIA: 高达 500W
3414 VIA: 高达 320W
5614 VIA: 高达 1300W
DCM4623 ChiP
1.886 x 0.898 x 0.284in
47.91 x 22.80 x 7.21mm
DCM3623 ChiP
1.524 x 0.898 x 0.284in
38.72 x 22.80 x 7.21mm
DCM2322 ChiP
0.978 x 0.898 x 0.284in
24.84 x 22.80 x 7.21mm
DCM3414 VIA
3.38 x 1.40 x 0.37in
85.9 x 35.5 x 9.4mm
DCM3714 VIA
3.75 x 1.40 x 0.37in
95.1 x 35.5 x 9.4mm
高达 96%
48V (36 – 75V)
48V (41 – 57V)
28V (16 – 50V)
24V (18 – 36V)
3.3, 5, 12, 15, 18V
功率:高达 60W
0.87 x 0.65 x 0.265in
22 x 16.5 x 6.7mm
高达 87%
PRM: 36 – 75V
VTM: 0 – 60V
PRM: 5.0 – 55V
VTM: 0 – 55V
PRM: 高达 600W
VTM: 高达 130A
全 Chip
32.50 x 22.00 x 6.73mm
半 Chip
22.00 x 16.50 x 6.73mm
SM Chip
22.83 x 8.52 x 4.9mm
每模块高达 97%
9 – 425V
输出电压:2 – 54V
输出功率:高达 600W
全砖
4.6 x 2.2 x 0.5in
117 x 55.9 x 12.7mm
半砖
2.28 x 2.20 x 0.50in
57.9 x 55.9 x 12.7mm
四分之一砖
2.28 x 1.45 x 0.50in
57.9 x 36.8 x 12.7mm
10 – 400VDC
输出电压:2 – 95VDC
输出功率:
VI-200: 50 –200W
VI-J00: 25 – 100W
VI-200 (全砖)
4.6 x 2.4 x 0.50in
116,8 x 61,0 x 12.7mm
VI-J00 (半砖)
2.28 x 2.40 x 0.50in
57.9 x 61.0 x 12.7mm