高性能电源模块封装的特性
在有良好调节的IBA系统中,固定比率转换器可在更小的尺寸下提供比稳压转换器更高的效率。产品和系统效率的提高使设计者能够优化系统规模和成本。
36.0 – 60.0V
38.0 – 55.0V
200.0 – 330.0V
200.0 – 400.0V
240.0 – 330.0V
260.0 – 410.0V
330.0 – 365.0V
360.0 – 400.0V
400.0 – 700.0V
500.0 – 800.0V
2.4 – 55.0 V
输出电流:
全/半 Chip: 高达 80A
6123 ChiP: 高达 150A
3814 VIA: 高达 150A
4414 VIA: 高达 125A
半 Chip
0.866 x 0.650 x 0.265in
22.0 x 16.5 x 6.7mm
全 Chip
1.280 x 0.866 x 0.265in
32.5 x 22.0 x 6.7mm
6123 ChiP
2.494 x 0.898 x 0.284in
63.3 x 22.8 x 7.2mm
3814 VIA
3.76 x 1.40 x 0.37in
95.6 x 35.5 x 9.4mm
4414 VIA
4.35 x 1.40 x 0.37in
110.6 x 35.5 x 9.4mm
高达 98%
0 – 60V
输出电压:0 – 55V
输出电流:高达 115A
全 Chip
32.50 x 22.00 x 6.73mm
半 Chip
22.00 x 16.50 x 6.73mm
SM ChiP
22.83 x 8.52 x 4.9mm
高达 96%
2020秋季
行业专家亲临研讨会,为您提升电源转换知识