Skip to main content

QuietPower® EMI 输入滤波器模块

有源EMI滤波器模块

有源EMI滤波器模块

QPI是系列有源EMI滤波器,可提供从150 kHz至30 MHz(CISPR22范围)的传导共模(CM)和差模(DM)衰减。专有有源滤波电路可在低频提供优异的衰减,旨在支持EN Class B限制,包括PICMG 3.0 ATCA板卡。相较于无源解决方案,采用有源滤波减小了共模扼流圈的体积,提供了一种薄型的表面贴装器件。更小的体积可以节省宝贵的电路板空间,并降低刀片应用的高强度气流。

MQPI-18可衰减28 V输入MIL PRM的传导共模(CM)和差模(DM)噪声,以符合传导噪声测量的MIL-STD-461F EMI要求。该滤波器在28 V MIL PRM全输入范围内运行,并支持高达85℃的7 A负载(TA),而没有降额。
 

特点与优势

特点与优势

提供150kHz至30MHz的传导共模(CM)及差模(DM)衰减(CISPR22范围)

提供150kHz至30MHz的传导共模(CM)及差模(DM)衰减(CISPR22范围)

针对需要EN55022 B类限制的应用进行主动优化

针对需要EN55022 B类限制的应用进行主动优化

12、24和48V额定输入电压

12、24和48V额定输入电压

与标准滤波器相比,可节省高达50%的电路板空间

与标准滤波器相比,可节省高达50%的电路板空间

选择一款QPI

0 个产品
Part Number 输入
电压 (V)
电流
等级 (A)
测试频率
(kHz)
共模衰减
(dB)
高压测试 (V) 封装
(mm)
加入购物车/查看详情
QPI-21LZ Part Number: QPI-21LZ 输入
电压 (V):
30 – 80
电流
等级 (A):
14
测试频率
(kHz):
250
共模衰减
(dB):
45
高压测试 (V): 1,500 封装
(mm):
LGA
加入购物车
QPI-21LZ-01 Part Number: QPI-21LZ-01 输入
电压 (V):
30 – 80
电流
等级 (A):
14
测试频率
(kHz):
250
共模衰减
(dB):
45
高压测试 (V): 1,500 封装
(mm):
开架式
加入购物车
QPI-12LZ Part Number: QPI-12LZ 输入
电压 (V):
05 – 80
电流
等级 (A):
7
测试频率
(kHz):
1,000
共模衰减
(dB):
40
高压测试 (V): 1,500 封装
(mm):
LGA
加入购物车
QPI-12LZ-01 Part Number: QPI-12LZ-01 输入
电压 (V):
05 – 80
电流
等级 (A):
7
测试频率
(kHz):
1,000
共模衰减
(dB):
40
高压测试 (V): 1,500 封装
(mm):
开架式
加入购物车
QPI-11LZ Part Number: QPI-11LZ 输入
电压 (V):
05 – 50
电流
等级 (A):
7
测试频率
(kHz):
1,000
共模衰减
(dB):
60
高压测试 (V): 707 封装
(mm):
LGA
加入购物车
QPI-11LZ-01 Part Number: QPI-11LZ-01 输入
电压 (V):
05 – 50
电流
等级 (A):
7
测试频率
(kHz):
1,000
共模衰减
(dB):
60
高压测试 (V): 707 封装
(mm):
开架式
加入购物车
QPI-6LZ Part Number: QPI-6LZ 输入
电压 (V):
30 – 80
电流
等级 (A):
14
测试频率
(kHz):
250
共模衰减
(dB):
40
高压测试 (V): 1,500 封装
(mm):
LGA
加入购物车
QPI-6LZ-01 Part Number: QPI-6LZ-01 输入
电压 (V):
30 – 80
电流
等级 (A):
14
测试频率
(kHz):
250
共模衰减
(dB):
40
高压测试 (V): 1,500 封装
(mm):
开架式
加入购物车
QPI-5LZ Part Number: QPI-5LZ 输入
电压 (V):
10 – 40
电流
等级 (A):
14
测试频率
(kHz):
250
共模衰减
(dB):
60
高压测试 (V): 707 封装
(mm):
LGA
加入购物车
QPI-5LZ-01 Part Number: QPI-5LZ-01 输入
电压 (V):
10 – 40
电流
等级 (A):
14
测试频率
(kHz):
250
共模衰减
(dB):
60
高压测试 (V): 707 封装
(mm):
开架式
加入购物车
QPI-3LZ Part Number: QPI-3LZ 输入
电压 (V):
10 – 40
电流
等级 (A):
7
测试频率
(kHz):
250
共模衰减
(dB):
65
高压测试 (V): 707 封装
(mm):
LGA
加入购物车
QPI-3LZ-01 Part Number: QPI-3LZ-01 输入
电压 (V):
10 – 40
电流
等级 (A):
7
测试频率
(kHz):
250
共模衰减
(dB):
65
高压测试 (V): 707 封装
(mm):
开架式
加入购物车
MQPI-18LP Part Number: MQPI-18LP 输入
电压 (V):
5 – 50
电流
等级 (A):
7
测试频率
(kHz):
1,000
共模衰减
(dB):
45
高压测试 (V): 1,500 封装
(mm):
LGA
加入购物车
MQPI-18LP-01 Part Number: MQPI-18LP-01 输入
电压 (V):
5 – 50
电流
等级 (A):
7
测试频率
(kHz):
1,000
共模衰减
(dB):
45
高压测试 (V): 1,500 封装
(mm):
开架式
加入购物车

电源系统设计工具

采用电源系统设计工具快速查找产品

输入规格:

输出规格:

输出规格:

输出

资源


QPI-3LZ 数据手册
7 Amp Active EMI Filter for 24Vdc Bus

QPI-5LZ 数据手册
14 Amp Active EMI Filter for 24Vdc Bus

QPI-6LZ 数据手册
14 Amp Active EMI Filter for 48Vdc Bus

QPI-8LZ 数据手册
6 Amp Active EMI Filter, with integrated Hot-Swap, for 48Vdc Bus

QPI-10LZ 数据手册
6 Amp EMI Filter, with integrated Hot-Swap for 48V VI Chip products (Not recommended for new designs)

QPI-11LZ 数据手册
7 Amp VI Chip products

QPI-12LZ 数据手册
7 Amp VI Chip EMI Filter for 48V VI Chip products

QPI-21LZ 数据手册
14 A Active EMI Filter SiP for 48Vdc Bus

MQPI-18 数据手册
7 Amp Active EMI Filter for 24Vdc Bus

  • QPI-3 LGA 封装
    STEP
  • QPI-5 LGA 封装
    STEP
  • MQPI-18 LGA 封装
    STEP

Promo Component

在资源库中查看更多文档、视频和案例研究

相关产品

相关产品

Contact Form

联系Vicor

感谢您与我们联系。

您将在一个工作日内收到答复。