高性能电源转换研讨会,就在您身边的城市
快速、可靠地提供交钥匙解决方案
快速、可靠地提供交钥匙解决方案
当截止日期迫在眉睫,而您需要依靠一个可靠的合作伙伴来快速设计高效电源时,请使用 Vicor 电源系统设计并交付一款完整的低成本解决方案,满足您的确切需求。使用 Vicor 电源系统组件式设计方法,利用卓越的 Vicor 技术,我们的定制工程师将在从设计到制造的整个过程中与您紧密合作,确保您获得从电源到负载点的最高效、最灵活电源。
完整的 AC-DC 或 DC-DC 交钥匙解决方案
完整的 AC-DC 或 DC-DC 交钥匙解决方案
从电源到 PoL 的组件可确保协同工作
值得信赖的工程合作伙伴提供的专业技术和支持
全面的内部测试
只有使用电源系统组件式设计方法才能获得的性能
最全面的功能,从原型设计到生产
团队经验丰富而且非常敬业
- 专业工程师团队拥有 160 多年的丰富经验
- 过去 20 年,获得了 10,000 多个定制项目的知识、经验和洞察力
- 是雷神、L3 和洛克希德马丁的首选供应商
详细的设计开发
- 传导散热、风扇散热或自然对流
- 封闭式、开架式底盘或恶劣环境外壳
- 环境应力筛选
- 机电设计
- 热振动分析
- 热振动分析
- 平均故障间隔时间计算
世界一流制造设施
- 技术先进的制造设施既适合小批量生产,也适合大批量生产
- ISO:AS9100 和 ISO 9001 认证
- 获得了雷神 SAS、雷神 IDS、L3 CSW、通用动力 C4 系统和 Cubic 国防应用公司的多份供应商合同
全面的环境和质量检测
- 高温使用寿命 (HTOL)
- 高加速寿命试验 (HALT)
- 环境应力筛选
- 机电设计
- 热振动分析
- 程序管理
- 平均故障间隔时间计算
和
电源系统设计工具
采用电源系统设计工具快速查找产品
输出规格:
输出
资源