Skip to main content

ENMods - PFC 前端

整合FARM和HAM的单相 AC 前端系统

整合FARM和HAM的单相 AC 前端系统

ENMOD系统是一个AC前端解决方案,结合了无源功率因数校正和自动调节功能。ENMOD系统组合了滤波和保持电容器,完全符合EN61000-3-2谐波电流、EN55022 Level B传导辐射、EN61000-4-5浪涌抗扰度、EN61000-4-11线干扰和EN61000-3-3浪涌电流要求。与有源PFC解决方案不同,MiniHAM不会产生EMI,大大简化和降低了系统噪声和滤波要求。

特点与优势

特点与优势

Autoranging AC input

自动调节115/230 Vac输入

Harmonic current attenuation

谐波电流衰减符合EN61000-3-2

EMI filtering

EMI滤波符合EN55022,Level B (推荐带滤波器)

Transient immunity

瞬态抗扰度符合EN61000-4-5

0 个产品
Part Number 产品等级 引脚形式 符合RoHS 基板 加入购物车/查看详情
EN1C11 Part Number: EN1C11 产品等级: –20°C to +100°C 引脚形式: Short 符合RoHS: No 基板: Slotted 加入购物车
EN1C12 Part Number: EN1C12 产品等级: –20°C to +100°C 引脚形式: Short 符合RoHS: No 基板: Threaded 加入购物车
EN1C13 Part Number: EN1C13 产品等级: –20°C to +100°C 引脚形式: Short 符合RoHS: No 基板: Through hole 加入购物车
EN1C21 Part Number: EN1C21 产品等级: –20°C to +100°C 引脚形式: Long 符合RoHS: No 基板: Slotted 加入购物车
EN1C22 Part Number: EN1C22 产品等级: –20°C to +100°C 引脚形式: Long 符合RoHS: No 基板: Threaded 加入购物车
EN1C23 Part Number: EN1C23 产品等级: –20°C to +100°C 引脚形式: Long 符合RoHS: No 基板: Through hole 加入购物车
EN1CS1 Part Number: EN1CS1 产品等级: –20°C to +100°C 引脚形式: Short ModuMate 符合RoHS: No 基板: Slotted 加入购物车
EN1CN1 Part Number: EN1CN1 产品等级: –20°C to +100°C 引脚形式: Long ModuMate 符合RoHS: No 基板: Slotted 加入购物车
EN1CN2 Part Number: EN1CN2 产品等级: –20°C to +100°C 引脚形式: Long ModuMate 符合RoHS: No 基板: Threaded 加入购物车
EN1CN3 Part Number: EN1CN3 产品等级: –20°C to +100°C 引脚形式: Long ModuMate 符合RoHS: No 基板: Through hole 加入购物车
EN1T11 Part Number: EN1T11 产品等级: –40°C to +100°C [a] 引脚形式: Short 符合RoHS: No 基板: Slotted 加入购物车
EN1T21 Part Number: EN1T21 产品等级: –40°C to +100°C [a] 引脚形式: Long 符合RoHS: No 基板: Slotted 加入购物车
EN1T22 Part Number: EN1T22 产品等级: –40°C to +100°C [a] 引脚形式: Long 符合RoHS: No 基板: Threaded 加入购物车
EN1T23 Part Number: EN1T23 产品等级: –40°C to +100°C [a] 引脚形式: Long 符合RoHS: No 基板: Through hole 加入购物车
EN1TS1 Part Number: EN1TS1 产品等级: –40°C to +100°C [a] 引脚形式: Short ModuMate 符合RoHS: No 基板: Slotted 加入购物车
EN1TN1 Part Number: EN1TN1 产品等级: –40°C to +100°C [a] 引脚形式: Long ModuMate 符合RoHS: No 基板: Slotted 加入购物车
EN1TN2 Part Number: EN1TN2 产品等级: –40°C to +100°C [a] 引脚形式: Long ModuMate 符合RoHS: No 基板: Threaded 加入购物车
EN1H21 Part Number: EN1H21 产品等级: –40°C to +100°C [a] 引脚形式: Long 符合RoHS: No 基板: Threaded 加入购物车
EN1HN1 Part Number: EN1HN1 产品等级: –40°C to +100°C [a] 引脚形式: Long ModuMate 符合RoHS: No 基板: Slotted 加入购物车
EN1HN3 Part Number: EN1HN3 产品等级: –40°C to +100°C [a] 引脚形式: Long ModuMate 符合RoHS: No 基板: Through hole 加入购物车
EN1CF2 Part Number: EN1CF2 产品等级: –20°C to +100°C 引脚形式: Short RoHS 符合RoHS: Yes 基板: Threaded 加入购物车
EN1CG1 Part Number: EN1CG1 产品等级: –20°C to +100°C 引脚形式: Long RoHS 符合RoHS: Yes 基板: Slotted 加入购物车
EN1CG2 Part Number: EN1CG2 产品等级: –20°C to +100°C 引脚形式: Long RoHS 符合RoHS: Yes 基板: Threaded 加入购物车
EN1CG3 Part Number: EN1CG3 产品等级: –20°C to +100°C 引脚形式: Long RoHS 符合RoHS: Yes 基板: Through hole 加入购物车
EN1TG1 Part Number: EN1TG1 产品等级: –40°C to +100°C [a] 引脚形式: Long RoHS 符合RoHS: Yes 基板: Slotted 加入购物车
EN1HG1 Part Number: EN1HG1 产品等级: –40°C to +100°C [a] 引脚形式: Long RoHS 符合RoHS: Yes 基板: Slotted 加入购物车

电源系统设计工具

采用电源系统设计工具快速查找产品

输入规格:

输出规格:

输出规格:

输出

Power Seminar

2019秋季
行业专家亲临研讨会
为您提升电源转换知识

查找您附近的地点

设计工程师资源

  • Mini DC-DC转换器外形图
    DXF PDF

  • Mini, 短锡/铅引脚,开槽基板
    STEP IGS
  • Mini, 短锡/铅引脚,螺纹基板
    STEP IGS
  • Mini, 短锡/铅引脚,通孔基板
    STEP IGS
  • Mini, 长锡/铅引脚,开槽基板
    STEP IGS
  • Mini, 长锡/铅引脚,螺纹基板
    STEP IGS
  • Mini, 长锡/铅引脚,通孔基板
    STEP IGS
  • Mini, 短ModuMate,开槽基板
    STEP IGS
  • Mini, 短ModuMate,螺纹基板
    STEP IGS
  • Mini, 短ModuMate,通孔基板
    STEP
  • Mini, 短ModuMate,通孔基板e
    IGS
  • Mini, 长ModuMate,开槽基板
    STEP IGS
  • Mini, 长ModuMate,通孔基板
    STEP IGS STEP IGS
  • Mini, 短金引脚(RoHS),开槽基板
    STEP IGS
  • Mini, 短金引脚(RoHS),螺纹基板
    STEP IGS
  • Mini,短金引脚(RoHS),通孔基板
    STEP
  • Mini, 短金引脚(RoHS),通孔基板
    IGS
  • Mini, 长金引脚(RoHS),开槽基板
    STEP
  • Mini, 长金引脚(RoHS),开槽基板e
    IGS
  • Mini, 长金引脚(RoHS),螺纹基板
    STEP IGS
  • Mini, 长金引脚(RoHS),通孔基板
    STEP IGS

Promo Component

在资源库中查看更多文档、视频和案例研究

相关产品

相关产品

Contact Form

联系Vicor

感谢您与我们联系。

您将在一个工作日内收到答复。