高性能模块化电源系统可实现比基础定制设计更高的灵活性及可扩展性。我们在配电架构、转换拓扑和封装技术方面的不断进步将使您在系统效率和密度、从墙式插座到负载点的电源转换和管理方面保持领先。了解更多详情。
DCM5614 全新 Vicor 270V 至 28V DCM5614 以 96% 效率提供 1300W 的功率
DCM2322 了解 DCM2322 和其他 DCM 转换器
BCM4414 500 – 800V 高压 DC-DC 转换器
NBM2317 48V 和12V 的双向电源转换
查看全部产品
媒体通知 波音卫星使用 Vicor 抗辐射电源模块
即时发布 Vicor 荣获 2020 年全球半导体联盟( GSA) 颁发的半导体公司大奖
文章 自主无线充电提高机器人队伍的生产力
文章 国防与航空航天:为具有尺寸、重量及功耗限制的前沿技术提供强劲动力
高性能 PCB 布局和散热设计技术
Environmentally friendly electric power systems for the airline industry
今天的汽车不仅需要更大的电源,而且还需要更轻的重量
高性能电源模块封装的特性
您将在一个工作日内收到答复。
我们使用 cookie进行分析、广告宣传和改进我们网站。关闭本消息框或继续使用我们的网站,均表示您同意我们使用 cookie。如需了解更多详情,请参阅我们的 Cookie政策