正确完成模块化DC-DC系统设计
ExaScaler/PEZY ZettaScaler-1.8 超级计算机能够以 1.5 PetaFLOPS/m 的性能密度刷新计算性能的极限。ZettaScaler 由 Vicor 模块提供支持,可充分发挥 HV 配电以及 48V 直接至 CPU 架构的优势。能为这样的高性能超级计算机提供部件并与 ExaScaler/PEZY 这样的创新公司合作,Vicor 深感自豪。
Vicor 电源模块能够通过几款高度集成的电源模块实现从 380V 至 CPU 的高效率和高密度。Vicor BCM 模块可在其 24 个砖型 CPU 集群中的每个集群中将 380V 转换为 48V。在每个 PEZY 砖型 CPU 集群中,48V 可配送给 32 块 PEZY-SCnp48 模块卡。每块 PEZY 模块卡使用一款 PRM 和两款 VTM 提供 48V 直接至 CPU 的电源。