减少 CO2 排放
减少 CO2 排放
对二氧化碳 (CO2) 排放不断上升的担忧日益加剧,刺激了全球对纯电动汽车及混合动力电动汽车的需求。虽然汽车是这一潮流的引领者,但航空业也在快速跟进,并正在分析电动航空产品的性价比优势。如果能够让航空旅行的成本降低,就能够将航空旅行扩展到服务不完善的地区或偏远地区。
供电网络挑战
供电网络挑战
小型轻量级电源
具有宽输入范围的 DC-DC 转换器
高效率和简化的散热
业经验证的模块化方法
业经验证的模块化方法
Vicor 解决方案的整体模块化与可扩展性帮助 Ampaire 工程师实现的设计,与常规笨重的“银盒”电源相比,具有非常重要的优势。Vicor 在提供军用/航空航天级品质及可靠性方面的优良传统,对这些电源技术优势进行了有力补充。在管控严格的航空技术领域,这有助于优化验证与认证周期。随着 Ampaire 从其目前改进的混合动力传动系统架构向全电动推进系统过渡,这种轻松的组件认证将被证明是一项巨大的资产。
为什么选择 Vicor
为什么选择 Vicor
模块化与可扩展性
轻量级
高效率
分两个阶段的模块化解决方案
电源的转换与稳压分两个阶段完成,这不仅可优化效率和功率密度,而且还可简化热管理。一款固定比率母线转换器模块 (BCM) 用于隔离高压电池并对其进行降压转换,后接(第二阶段)一款低电压 DC-DC 转换器,将母线转换器的输出稳压至 28V。
供电网络

Low-voltage DCM DC-DC converter
Input: 16 – 50V
Output: 16.8 – 30.8V
Current: 320W
85.93 x 35.54 x 9.4mm
相关产品

输入: 9 – 420V
输出: 3.3, 5, 12, 13.8, 15, 24, 28, 36, 48V
功率: 高达 1300W
效率: 高达 96%
As small as 24.8 x 22.8 x 7.2mm

Input: 800 – 48V
Output: 2.4 – 55.0V
Power: Up to 150A
Efficiency: Up to 98%
As small as 22.0 x 16.5 x 6.7mm