Skip to main content

Cool Switch

The Cool-Switch® PI2161 是一个完整的全功能负载断开开关解决方案,适用于采用高速电子断路器和极低导通电阻MOSFET的中压应用。

特点与优势

特点与优势

负载隔离开关解决方案针对采用高速电子断路器的高达60V和12A应用。

Fast 120nS dynamic response

对过流故障快速120ns动态响应,或用户控制响应(EN高)

 

集成了RDS(on)为8.5mΩ MOSFET的极低功耗解决方案

Compact 7mm x 8mm SiP package LG

Compact 7mm x 8mm SiP package LG

0 个产品
Part Number 控制器 / SiP 响应时间 (ns) Vds 电流 (A) RoHS 封装尺寸 加入购物车/查看详情
PI2161-01-LGIZ Part Number: PI2161-01-LGIZ 控制器 / SiP: Full-Function 响应时间 (ns): 120 Vds:   电流 (A): 12 RoHS: Yes 封装尺寸: 7 x 8 mm, LGA SiP

电源系统设计工具

采用电源系统设计工具快速查找产品

输入规格:

输出规格:

输出规格:

输出

资源

Promo Component

在资源库中查看更多文档、视频和案例研究

関連製品

関連製品

Contact Form

联系Vicor

感谢您与我们联系。

您将在一个工作日内收到答复。