PCB 安装 VIA 焊接指南
采用VIA封装的DCM的输入滤波器

采用VIA封装的DCM的输入滤波器
MFM DCM 滤波器是一个提供了EMI滤波和瞬态保护的DC前端模块。MFM滤波器使设计师能使用Vicor的额定输入电压为28V或270V的VIA或ChiP[a]封装模块满足MIL-STD-461E/F标准的传导发射或传导敏感度,以及MIL-STD-704或MIL-STD-1275标准的输入信号。MFM DCM滤波器能支持16 – 50 Vdc (28 VIN )或160 – 420 Vdc (270 VIN )的输入电压,输出功率高达640W。
[a]使用ChiP模块时,EMI需要添加其组件。
特点与优势
特点与优势
符合各种瞬态标准
符合MIL-STD461EMI标准
浪涌电流限制
纤薄的安装选项
0 个产品
Part Number | 输入电压 (V) | 输出电流 (A) | 瞬态合规 | 模块兼容性 | 尺寸 | 加入购物车/查看详情 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFM1714xD2KD2F4yzz » |
![]() |
Part Number: MFM1714xD2KD2F4yzz » | 输入电压 (V): 160 – 420 | 输出电流 (A): 4 | 瞬态合规: MIL-STD-704F | 模块兼容性: 270 Vin DCM VIA 和 ChiPs |
尺寸:
1.76 x 1.40 x 0.36 in 44.6 x 35.5 x 9.2 mm |
详细 | |
MFM1714x50M50C5yzz » |
![]() |
Part Number: MFM1714x50M50C5yzz » | 输入电压 (V): 16 – 50 | 输出电流 (A): 22 |
瞬态合规:
MIL-STD-1275A/B/D/E MIL-STD-704A/F |
模块兼容性: 28 Vin DCM VIA 和 ChiPs |
尺寸:
1.76 x 1.40 x 0.36 in 44.6 x 35.5 x 9.2 mm |
详细 | |
和
电源系统设计工具
采用电源系统设计工具快速查找产品
输出规格:
输出
资源
Promo Component
在资源库中查看更多文档、视频和案例研究
相关产品
相关产品

坚固的高功率转换器,适用于28V和270V输入