Skip to main content

MIL-COTS DC-DC

隔离稳压

产品范围从传统的全砖、半砖和四分之一砖封装 DC-DC 转换器模块,到尺寸小于等于 1/32 砖的下一代高密度表面贴装型产品。砖块系列可提供上千种输入电压、输出电压和功率组合。输入电压范围 10 - 400 Vdc;输出电压从 1-95 Vdc;输出功达到600W。产品可以并联使用已提供更高功率。所有 MI 和 MIL COTS 转换器均适用于最恶劣环境,根据温度等级选择,可在-55℃(存储低至-65℃)下工作。产品可满足关键的军用标准,包括 MIL-STD-1275 和 MIL-STD-704 的地面车辆和机载要求;以及 MIL-STD-1399 对舰载系统的要求。

MIL-COTS DCM™
坚固的高功率转换器,适用于28V和270V输入 查看产品
输入电压:


270V (160 – 420)
30V (9 – 50)
28V (16 – 50)

输出电压:

3.3, 5, 12, 13.8, 15, 24, 28, 48V

输出功率:


4623 ChiP: 高达 500W
3623 ChiP: 高达 320W
3714 VIA: 高达 500W
3414 VIA: 高达 320W
5614 VIA: 高达 1300W

尺寸:

4623 ChiP
1.886 x 0.898 x 0.284in
47.91 x 22.8 x 7.21mm

3623 ChiP
1.524 x 0.898 x 0.284in
38.72​ x ​22.8​ x ​7.21mm

3714 VIA
3.75 x 1.40 x 0.37in
95.3 x 35.5 x 9.4mm

3414 VIA
3.38 x 1.40 x 0.37in
85.9 x 35.5 x 9.4mm

5614 VIA
5.57 x 1.40 x 0.37in
141.43 x 35.5 x 9.4mm

效率:

高达 96%

MIL-COTS MPRM™ 和 MVTM™
坚固的分比式电源解决方案 查看产品
输入电压:


PRM28: 14 – 50V
PRM48: 38 – 55V
VTM: 26 – 50V

输出电压:


PRM28: 26 – 50V
PRM48: 20 – 55V
VTM: 1.08 – 50V

功率 / 电流:


PRM: 高达 500W
VTM: 高达 80A

效率:


PRM:  高达 97%
VTM:  高达 96.5%

尺寸:

全 Chip
32.50 x 22.00 x 6.73mm

半 Chip
22.00 x 16.50 x 6.73mm

MIL-COTS Maxi, Mini, Micro DC-DC 转换器
设立了“砖型”标准的DC-DC转换器 查看产品
输入电压:


24V (18 – 36V)
28V (9 – 36V)
48V (36 – 75V)
72V (43 – 110V)
110V (66 – 154V)
150V (100 – 200V)
300V (180 – 375V)
375V (250 – 425V)

输出电压:

2 – 54 VDC

输出功率:

高达 600W

尺寸:

全砖砖封装
2.60 x 2.2 x 0.5mm

半砖封装
2.28 x 2.2 x 0.5mm

四分之砖封装
2.28 x 1.45 x 0.5mm

MI-200™ / MI-J00™ DC-DC 转换器
支持传统设计的坚固DC-DC转换器 查看产品
输入电压:


28VDC
155VDC
165VDC
270VDC

输出电压:

2 – 48 VDC

输出功率:


MI-200: 高达 100W
MI-J00: 高达 50W

尺寸:

MI-200
4.6 x 2.4 x 0.5in
116.9 x 61.0 x 12.7mm

MI-J00
2.28 x 2.40 x 0.50in
57.9 x 61.0 x 12.7mm

效率:

高达 90%

隔离固定比率

MIL-COTS 母线转换模块(BCM)是一个高效率(>96%)、正弦振幅转换器(SAC),在MIL-STD-704E/F 270VDC 运行,并可提供隔离的 30.0 – 41.3VDC 或 38.3 – 55.0VDC。BCM 适用于 MIL-COTS PRM 稳压器和 VTM 电流倍增器,是航空分布式电源应用的理想选择。

MIL-COTS 高压 BCM® 母线转换器
高电压双向母线转换器 查看产品
输入电压:

200 – 400VDC
400 – 700VDC
500 – 800VDC

额定电流:

高达35A

效率:

高达 98%

尺寸:

6123 ChiP 封装
2.494 x 0.898 x 0.284in
63.3 x 22.8 x 7.2mm

4414 VIA 封装
4.35 x 1.40 x 0.37in
110.55 x 35.54 x 9.40mm

非隔离稳压

非隔离母线架构 (NBA) 是由数据中心及超级计算系统所需的 IBA 演变而来的。Vicor 转换器采用小型封装提供高效率转换。设计人员使用这些转换器,可将 12V 负载集成到最新 48V 基础架构中,也可将最新 48V 功能引入现有的 12V 基础架构中。

MIL-COTS ZVS 降压稳压器
24V 直接至负载点稳压器 查看产品
输入电压:


24VIN 标称 (8 至 42VIN)

输出电压:

输出电压范围 (2.2 至 6.5V)

电流:

高达 22A

效率:

高达 96%
从轻负荷到满负荷都能实现高的转换效率

尺寸:

BGA SiP

10.5 x 14.5 x 3.05mm (镀锡引脚)
 

MIL-COTS ZVS 升降压稳压器
工作温度-55°C 至 115°C,实现从宽范围输入电压到点负载电源的转换 查看产品
输入电压:

8 – 60V

输出电压:

10 – 50V

功率:

高达 141.6W 持续功率

效率:

高达 96% 效率
 

尺寸:

BGA SiP
10.5 x 14.5 x 3.05mm (镀锡引脚可选)

输入滤波器

为了满足你的输入滤波需求,Vicor 提供了几个系列 MIL-COTS 输入滤波器。这些滤波器有多重的封装选项,从半砖到采用系统级封装(SIP)的表面贴装 LGA。满足的主要军用标准包括:MIL-STD-461C/D/E 的传导干扰/传导敏感度;MIL-STD-704A-F、MIL-STD-1275A/B/D 和 DO-160E 的输入瞬变、浪涌和尖峰保护。

MIL-COTS MFM™适用于 DCM 的输入滤波器模块
QPI有源EMI滤波器模块
MIL-COTS M-FIAM™适用于Mini、Maxi、Macro的坚固输入滤波器模块
MIL-COTS MI-IAM™适用于MI-200/MI-J00的坚固输入滤波器模块

输出滤波器

为了满足你的输出滤波需求,Vicor 提供了几个系列 MIL-COTS 输出滤波器。这些滤波器有多重封装选项,从半砖到采用系统级封装(SIP)的表面贴装 LGA。功能包括有源和无源滤波,实现从 60 Hz 至 1 MHz 大于 40 dB 噪声衰减;减少了线路频率相关的纹波,开关噪声低于 10 mV p-p,DC 至 20 MHz。

MIL-COTS MI-RAM™适用于VI-200/VI-J00的坚固输出纹波衰减器 

电源系统设计工具

采用电源系统设计工具快速查找产品

输入规格:

Min input:
Nom input:
Max input:

输出规格:

输出规格:

输出

资源

Contact Form

联系Vicor

感谢您与我们联系。

您将在一个工作日内收到答复。