双向转换器将电池阵列缩减为一个电池
PI37xx是高效率、宽输入范围DC-DC ZVS升降压稳压器系列,在高密度系统级封装 (SiP) 中高度集成控制器、电源开关与支持组件。PI37xx只需一个外部电感器和极少量的电容器,即可形成完整的DC-DC开关模式升降压稳压器。高开关频率可缩小外部滤波组件的尺寸,提高功率密度,并可实现针对线路及负载瞬态的极快速动态响应。PI37xx稳压器不仅可在不影响效率的情况下,保持高达额定输入电压的高开关频率,而且还支持大的DC-DC转换比。此外,该器件还可通过配置,在恒流模式下工作。
宽工作范围
使用简单,开发时间短
高效率
灵活而丰富的功能
Input Range (V) | 类型 | Output Range (V) | 功率 (W) | Package (mm) | 加入购物车/查看详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Input Range (V): 8.0 - 60.0 |
类型: General purpose |
Output Range (V): 10.0 - 50.0 |
功率 (W): 141.6 |
Package (mm): 10 x 14 x 2.5 (BGA SiP) |
详细 |
![]() |
Input Range (V): 8.0 - 60.0 |
类型: Extended temperature range |
Output Range (V): 10.0 - 50.0 |
功率 (W): 141.6 |
Package (mm): 10 x 14 x 2.5 (Lead-solder BGA SiP) |
详细 |
![]() |
Input Range (V): 8.0 - 60.0 |
类型: Extended temperature range |
Output Range (V): 10.0 - 50.0 |
功率 (W): 141.6 |
Package (mm): 10 x 14 x 2.5 (BGA SiP) |
详细 |
![]() |
Input Range (V): 8.0 - 60.0 |
类型: General purpose |
Output Range (V): 10.0 - 50.0 |
功率 (W): 141.6 |
Package (mm): 10 x 14 x 2.5 (LGA SiP) |
详细 |
![]() |
Input Range (V): 21.0 - 60.0 |
类型: General purpose |
Output Range (V): 21.0 - 36.0 |
功率 (W): 140.0 |
Package (mm): 10 x 14 x 2.5 (LGA SiP) |
详细 |
![]() |
Input Range (V): 21.0 - 60.0 |
类型: General purpose |
Output Range (V): 36.0 - 54.0 |
功率 (W): 150.0 |
Package (mm): 10 x 14 x 2.5 (LGA SiP) |
详细 |
在资源库中查看更多文档、视频和案例研究
变压前稳压器和变压后稳压器
分比式电源电流倍增器