Skip to main content

非隔离稳压DC-DC 转换器模块

非隔离总线体系结构(NBA)由数据中心和超级计算系统从IBA发展而来的。Vicor的转换器在小封装中提供高效率的转换。设计人员可以使用这些转换器将12V负载集成到新的48V架构中,或者将新的48V功能引入到现有的12V架构中。

DCM
用于数据中心、汽车和工业市场 48V 到 12V 转换的标准DCM的非隔离衍生产品 查看产品
输入电压:

40 – 60V

输出电压:

10 – 13.5V

功率:

750W

效率:

高达 97.3%
 

尺寸:

3717 SM-ChiP
36.7 x 17.3 x 7.42 毫米

Some of today's most remarkable innovations chose Vicor non-isolated regulated DC-DC converter modules.

现今一些最为瞩目的创新产品选择了 Vicor 非隔离稳压 DC-DC 转换器模块。

查看案例

数据中心
适用于数据中心应用的分比式电源 查看产品
输入电压:

38 – 60V

输出电压:

0 – 2.3V

輸出功率:

高达 200W

效率:

高达 97% 效率
 

尺寸:

0823 ChiP
22.83 x 8.52 x 4.5 毫米

1323 ChiP
13.49 x 22.5 x 4.5 毫米

LGA SiP:
10 x 14 x 2.5 毫米

PRM™
变压前稳压器和变压后稳压器 查看产品
输入电压:

48V (36 – 75V)

输出电压:

48V

输出功率:

高达 600W

效率:

高达 97%

尺寸:

全 Chip
32.5 x 22 x 6.73 毫米

半 Chip
22 x 16.5 x 6.73 毫米

ZVS 降压稳压器
12V、24V或48V直接至负载点稳压器 查看产品
输入电压:


12VIN 额定电压 (8 至 18VIN)
24VIN 额定电压 (8 至 42VIN)
48VIN 额定电压 (30 至 60VIN)

输出:

宽输入范围 (2.2 至 16V)

电流:

高达 22A

效率:

     
高达 98%
轻载和满载
高效率性能

尺寸:

LGA SiP
10 x 14 x 2.56 毫米

BGA SiP
10.5 x 14.5 x 3.05 毫米
10.5 x 10.5 x 3.05 毫米

GQFN
7.0 x 8.0 x 0.85 毫米

ZVS 升降压稳压器
宽范围直接至负载点稳压器 查看产品
输入电压:

8 – 60V

输出电压:

10 – 54V

输出功率:

高达 200W 连续

效率:

在>800 kHz FSW时
超过98%

尺寸:

LGA SiP
10 x 14 x 2.5 毫米

BGA SiP
10.5 x 14.5 x 3.05 毫米 (镀锡引脚可选)

电源系统设计工具

采用电源系统设计工具快速查找产品

输入规格:

Min input:
Nom input:
Max input:

输出规格:

输出规格:

输出

资源

Contact Form

联系Vicor

感谢您与我们联系。

您将在一个工作日内收到答复。