Today’s vehicles require higher power and less weight
NBM是固定比率(非稳压)非隔离双向DC-DC转换器。这些模块可提供完整的DC-DC解决方案,无需外部输入滤波器或大容量电容器。此外,NBM2317还内建热插拔涌流限制功能。NBM的低输出阻抗支持快速瞬态响应。提供通孔6123 ChiP和2317 SM-ChiP(表面贴装ChiP)两种板载封装版本。
高效率 >98%
高功率密度达 3600W/in3
多阵列的并行操作
双向功能
输入电压 (V) | 输出电压 (V) | 输出电流 (A) | 封装 | 控制接口 | 加入购物车/查看详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
输入电压 (V): 40.0 - 60.0 |
输出电压 (V): 10.0 - 15.0 |
输出电流 (A): 60.0 |
封装: 2317 SM-ChiP |
控制接口: Analog |
详细 |
![]() |
输入电压 (V): 36.0 - 46.0 |
输出电压 (V): 12.0 - 15.3 |
输出电流 (A): 160.0 |
封装: 6123 ChiP |
控制接口: Analog |
详细 |
![]() |
输入电压 (V): 36.0 - 60.0 |
输出电压 (V): 7.2 - 12.0 |
输出电流 (A): 170.0 |
封装: 6123 ChiP |
控制接口: Analog |
详细 |
在资源库中查看更多文档、视频和案例研究