Skip to main content
ZVS スイッチングレギュレータ
多種多様なアプリケーションに対応非絶縁型DC-DCコンバータ 評価ボードに関するご相談は下記フォームへ
ZVS buck regulators deliver at higher temperatures

高温条件

高温環境下において、VicorのZVSレギュレータは他社の製品よりも、より大きな電力を供給することができます。

ZVS buck regulators deliver at higher efficiencies

高効率

VicorのZVSレギュレータはいずれもレギュレータのコア部分にゼロ電圧スイッチング方式を採用しており、高い入力電圧からでも低い損失電力で高効率に変換出力が可能です。

ZVS buck regulators deliver in a smaller size

省スペース

全ての半導体コンポーネントはパッケージ内に収納されています

  • 8 x 7 x 0.85mm
  • 0.31 x 0.28 x 0.033in
ZVS buck regulators deliver the first time

業界初

ZVS buck regulators have a predefined design, minimal need for input/output ceramic capacitance and a reference schematic and layout are provided.

48V又は24Vから直接PoL電源へ
中間バスコンバータは不要

  • 電圧変換比の大きい降圧コンバータ (60V - 2.2V)
  • Dual footprint 24V to 48V compatibility
Vicor ZVS buck regulators

コンテンツ

有効な情報をご入力ください。

評価ボードご利用に関するご相談は下記フォームからどうぞ

評価ボードご利用に関するご相談は下記フォームからどうぞ

エラー

フォーム送信中にエラーが発生しました

評価ボード一覧

ZVS 昇降圧レギュレータ

48V
入力電圧 出力電圧 最大出力 製品番号
入力電圧8 – 60V 出力電圧10 – 50V 最大出力140W 製品番号PI3740-00-EVAL1
入力電圧21 – 60V 出力電圧21 – 36V 最大出力160W 製品番号PI3741-00-EVAL1
入力電圧21 – 60V 出力電圧36 – 54V 最大出力197W 製品番号PI3741-01-EVAL1
24V
入力電圧 出力電圧 最大出力 製品番号
入力電圧16 – 34V 出力電圧12 – 34V 最大出力240W 製品番号PI3749-00-EVAL1

ZVS 降圧レギュレータ

48V
入力電圧 出力電圧 最大出力 製品番号
入力電圧30 – 60V 出力電圧3.3V 最大出力10A 製品番号PI3583-00-EVAL1
入力電圧30 – 60V 出力電圧5.0V 最大出力10A 製品番号PI3585-00-EVAL1
入力電圧30 – 60V 出力電圧12.0V 最大出力9A 製品番号PI3586-00-EVAL1
入力電圧30 – 60V 出力電圧3.3V 最大出力22A 製品番号PI3523-00-EVAL1
入力電圧30 – 60V 出力電圧5.0V 最大出力20A 製品番号PI3525-00-EVAL1
入力電圧30 – 60V 出力電圧12.0V 最大出力18A 製品番号PI3526-00-EVAL1
入力電圧36 – 60V 出力電圧2.5V 最大出力10A 製品番号PI3542-00-EVAL1
入力電圧36 – 60V 出力電圧3.3V 最大出力10A 製品番号PI3543-00-EVAL1
入力電圧36 – 60V 出力電圧5.0V 最大出力10A 製品番号PI3545-00-EVAL1
入力電圧36 – 60V 出力電圧12.0V 最大出力9A 製品番号PI3546-00-EVAL1
24V
入力電圧 出力電圧 最大出力 製品番号
入力電圧8 – 36V 出力電圧3.3V 最大出力10A 製品番号PI3301-00-EVAL1
入力電圧8 – 36V 出力電圧3.3V 最大出力15A 製品番号PI3301-01-EVAL1
入力電圧8 – 36V 出力電圧3.3V 最大出力10A 製品番号PI3301-20-EVAL1
入力電圧8 – 36V 出力電圧3.3V 最大出力15A 製品番号PI3301-21-EVAL1
入力電圧8 – 36V 出力電圧5.0V 最大出力10A 製品番号PI3302-00-EVAL1
入力電圧8 – 36V 出力電圧5.0V 最大出力10A 製品番号PI3302-20-EVAL1
入力電圧17.4 – 36V 出力電圧12V 最大出力8A 製品番号PI3303-00-EVAL1
入力電圧17.4 – 36V 出力電圧12V 最大出力8A 製品番号PI3303-20-EVAL1
入力電圧20.4 – 36V 出力電圧15V 最大出力8A 製品番号PI3305-00-EVAL1
入力電圧20.4 – 36V 出力電圧15V 最大出力8A 製品番号PI3305-20-EVAL1
入力電圧8 – 36V 出力電圧1.0V 最大出力10A 製品番号PI3311-00-EVAL1
入力電圧8 – 36V 出力電圧1.0V 最大出力15A 製品番号PI3311-01-EVAL1
入力電圧8 – 36V 出力電圧1.0V 最大出力10A 製品番号PI3311-20-EVAL1
入力電圧8 – 36V 出力電圧1.0V 最大出力15A 製品番号PI3311-21-EVAL1
入力電圧8 – 36V 出力電圧2.5V 最大出力10A 製品番号PI3312-00-EVAL1
入力電圧8 – 36V 出力電圧2.5V 最大出力15A 製品番号PI3312-01-EVAL1
入力電圧8 – 36V 出力電圧2.5V 最大出力10A 製品番号PI3312-20-EVAL1
入力電圧8 – 36V 出力電圧2.5V 最大出力15A 製品番号PI3312-21-EVAL1
入力電圧8 – 36V 出力電圧1.8V 最大出力10A 製品番号PI3318-00-EVAL1
入力電圧8 – 36V 出力電圧1.8V 最大出力15A 製品番号PI3318-01-EVAL1
入力電圧8 – 36V 出力電圧1.8V 最大出力10A 製品番号PI3318-20-EVAL1
入力電圧8 – 36V 出力電圧1.8V 最大出力15A 製品番号PI3318-21-EVAL1
入力電圧14 – 42V 出力電圧5.0V 最大出力20A 製品番号PI3325-00-EVAL1
12V
入力電圧 出力電圧 最大出力 製品番号
入力電圧8 – 18V 出力電圧1.0V 最大出力15A 製品番号PI3420-00-EVAL1
入力電圧8 – 18V 出力電圧1.8V 最大出力15A 製品番号PI3421-00-EVAL1
入力電圧8 – 18V 出力電圧2.5V 最大出力15A 製品番号PI3422-00-EVAL1
入力電圧8 – 18V 出力電圧3.3V 最大出力15A 製品番号PI3423-00-EVAL1
入力電圧8 – 18V 出力電圧5.0V 最大出力15A 製品番号PI3424-00-EVAL1

Promo Component

High-Performance ZVS Buck Regulator Removes Barriers to Increased Power Throughput in Wide-Input-Range Point-of-Load Applications

GET WHITE PAPER