Skip to main content
電力供給イノベーション
高効率、スケーラブルな電源コンポーネントで給電する電動航空機 ソリューションを見る お問い合わせ

CO2排出量の削減

CO2排出量の削減

自動車業界では、二酸化炭素(Co₂)排出量の増加に対する懸念の高まりにより、電気自動車(EV)およびハイブリッド電気自動車(HEV)の需要が世界的に高まっています。航空業界でも同様の変化がおきており、電動航空機のコストとパフォーマンスの分析が進められています。航空インフラのコスト削減ができれば、航空サービスが行き届いていない遠隔地へ空の旅を広げることができます。

技術的な課題

技術的な課題

Compact and light-weight power

小型かつ軽量な部品の選択

DC-DC converter with wide range input

広い入力電圧範囲のDC-DCコンバータ

High efficiency and simplified thermals

高い効率と放熱の簡素化

実績のあるモジュールを用いる開発手法

実績のあるモジュールを用いる開発手法

Ampaire社は、従来のかさばる「シルバーボックス」の電源を使う代わりにVicorの電源モジュールを用いることで、優れたスケーラブルなソリューションを採用することができました。Vicorは防衛・宇宙向けに品質グレードと信頼性の高い製品を長年生産してきたため、規制の厳しい航空機産業分野で部品の検証と認証サイクルが簡素化できました。Ampaireは今後、現行機を改造したハイブリッドパワートレインアーキテクチャから、完全な電源システムへ移行します。その時に、コンポーネントの認証が容易であることは、大きなアドバンテージになるはずです。

Advantages of a Vicor solution

Vicorの利点

Modular and scalable

高いスケーラビリティ

Lightweight

小型・軽量

High efficiency

高効率

モジュールを組合わせる2ステージのソリューション

効率と電力密度を最適化し、放熱を簡素化するために、電圧変換とレギュレーション(電圧調整)の機能を分けて、2ステージ構成にします。電圧変換比固定バスコンバータ(BCM)を用いて高電圧バッテリーを絶縁・降圧し、この出力を次段の低電圧DC-DCコンバータにより28Vに調整します。

電力供給ネットワーク(PDN)

Ampaire solution
High-volatage BCM bus converter

BCM4414 変換比固定DC-DCコンバータ

入力電圧: 500 – 800V

出力電圧: 31.3 – 50.0V

出力電流: 最大35A

110.6 x 35.5 x 9.4mm

DCM DC-DC converter

Low-voltage DCM DC-DC converter

Input: 16 – 50V

Output: 16.8 – 30.8V

Current: 320W

85.93 x 35.54 x 9.4mm

関連製品

DCM DC-DC converters

DCM DC-DCコンバータ

入力電圧: 9 – 420V

出力電圧: 3.3, 5, 12, 13.8, 15, 24, 28, 36, 48V

出力電力: 最大1300W

効率: 最大96%

24.8 x 22.8 x 7.2mm など

BCM bus converters

BCM バスコンバータモジュール

入力電圧: 800 – 48V

出力電圧: 2.4 – 55.0V

出力電流: 最大150A

効率: 最大98%

22.0 x 16.5 x 6.7mm  他

Ampaire case study