Skip to main content

MIL-COTS VIPAC Array™ シャーシマウント DC-DC コンバータ


VIPACアレイは非常に柔軟なDC入力システムです。薄型のコールドプレートシャーシに最大4つのユーザ定義可能な出力を設定することができます。設計者は、VicorのPowerBench設計ツールを使用して、24,28または300 VDCの入力を持つMaxi、MiniおよびMicro製品シリーズのHまたはMグレードコンバータでVIPACアレイを指定し、2〜48 VDCの出力で最大出力あたり500Wの電力レベルで構成可能です。VIPACアレイは、電力密度と信頼性の高い運用が重要な分散型およびモジュール式の電力システムでの使用に理想的です。 電流のシェアオプションは単一出力モデルで利用可能であり、高/冗長性を必要とするアプリケーションで使用することができます。 完全にコネクタ化された入力および出力ターミネーションにより、システム製造がスピードアップされ、多彩なコールドプレートシャーシが熱管理を簡素化します。
 

特長と利点

特長と利点

Configurable single, dual, triple & quad outputs

設定可能な単、二、三、四出力

Simplified hookup

簡単な接続のための完全にコネクタ化された入出力

Rugged

堅牢で薄型のコールドプレートシャーシ

Compliant to MIL-STDs

衝撃と振動のためのMIL-STD-810準拠
 

パワーシステムデザイナー

パワーシステムデザイナーを使ってクイック製品検索

入力仕様:

出力仕様:

出力仕様:

出力

Power Seminar

2019年秋 東京・大阪 電源技術セミナー& ワークショップ

詳細 / お申込みはこちら

コンテンツ


注:24,28,48,72,110、および150 Vの入力VIPACアレイは、主に軍用COTSおよび産業用アプリケーション向けに設計されており、安全機関の認可を受けていません。
 
 

  • Outline drawing for VIPAC Array Configuration "A"
    DXF PDF
  • Outline drawing for VIPAC Array Configuration "B"
    DXF PDF
  • Outline Drawing for VIPAC Array Configuration "C"
    DXF PDF
  • Outline drawing for VIPAC Array Configuration "D"
    DXF PDF
  • Outline drawing for VIPAC Array Configuration "E"
    DXF PDF
  • Outline drawing for VIPAC Array Configuration "F"
    DXF PDF
  • Outline drawing for VIPAC Array Configuration "G"
    DXF PDF
  • Outline drawing for VIPAC Array Configuration "H"
    DXF PDF

Promo Component

技術資料、動画、ケーススタディは、コンテンツライブラリからどうぞ

関連製品