最適なPCBレイアウトと放熱設計技術(英)
PI37xxシリーズは、制御回路、電力半導体、その他の部品を集積させたSiP(System-in-Package)タイプのレギュレータで、インダクタとコンデンサを追加することで高効率のスイッチングレギュレータを構成することができます。スイッチング周波数が高いため、小型のインダクタとコンデンサを使うことができ、高電力密度と入・出力の変動に対する高速過渡応答性能を実現します。PI37xxシリーズは、広い入力電圧範囲で動作し、出力電圧が対応する範囲も広いスイッチングレギュレータで、定電流モードの動作も可能です。
広い入力電圧範囲
簡単に使えて開発時間を短縮
98%以上の高効率
柔軟かつ充実した機能
入力電圧 (V) | Type | 出力電圧 (V) | 出力電力(W) | Package (mm) | カートに入れる/詳細を見る | |
---|---|---|---|---|---|---|
入力電圧 (V): 8.0 - 60.0 |
Type: Extended temperature range |
出力電圧 (V): 10.0 - 50.0 |
出力電力(W): 141.6 |
Package (mm): 10 x 14 x 2.5 (Lead-solder BGA SiP) |
詳細 | |
入力電圧 (V): 8.0 - 60.0 |
Type: Extended temperature range |
出力電圧 (V): 10.0 - 50.0 |
出力電力(W): 141.6 |
Package (mm): 10 x 14 x 2.5 (BGA SiP) |
詳細 | |
技術資料、動画、ケーススタディは、コンテンツライブラリからどうぞ
電圧変換(トランス)の前段または後段に配置するレギュレータ
Factorized power カレントマルチプライヤ