Skip to main content

MIL-COTS MicroRAM™ DC 出力 リップル減衰モジュール


MicroRAMの出力リップル減衰モジュールは、アクティブフィルタリングとパッシブフィルタリングの両方を組み合わせて、60Hz〜1MHzの帯域で40dBを超えるノイズ減衰を実現します、MicroRAMは3〜30 VDCの範囲で動作し、20または30 Aモデルのいずれかで使用でき、VicorのMI-200 / MI-J00およびMaxi、MiniおよびMicroシリーズDC-DCコンバータを含むほとんどのメーカーのスイッチングコンバータと互換性があります。
MicroRAMの閉ループ・アーキテクチャにより、負トランジェントが大幅に改善され、デュアル・モード制御により、正確なPOL(point-of-load)電圧調整が保証されます。MicroRAMは、組み込まれたORingダイオード機能を使用して、冗長および並列動作をサポートします。

特長と利点

特長と利点

>40dB ripple attenuation

60Hzから1MHzまでの帯域で 40dBを超えるリップル減衰

Environmental stress screening

環境ストレススクリーニング

Combined active and passive filtering

アクティブフィルタとパッシブフィルタの組み合わせ

20A and 30A ratings

20Aと30Aの定格
 

パワーシステムデザイナー

パワーシステムデザイナーを使ってクイック製品検索

入力仕様:

出力仕様:

出力仕様:

出力

Power Seminar

2019年秋 東京・大阪 電源技術セミナー& ワークショップ

詳細 / お申込みはこちら

コンテンツ

  • Outline drawing for Micro DC-DC Converter
    DXF PDF

  • Micro, short tin / lead pin, slotted baseplate
    STEP 3D PDF
  • Micro, short tin / lead pin, threaded baseplate
    STEP 3D PDF
  • Micro, short tin / lead pin, through-hole baseplate
    STEP 3D PDF
  • Micro, long tin / lead pin, slotted baseplate
    STEP 3D PDF
  • Micro, long tin / lead pin, threaded baseplate
    STEP 3D PDF
  • Micro, long tin / lead pin, through-hole baseplate
    STEP 3D PDF
  • Micro, short ModuMate, slotted baseplate
    STEP 3D PDF
  • Micro, short ModuMate, threaded baseplate
    STEP 3D PDF
  • Micro, short ModuMate, through-hole baseplate
    STEP 3D PDF
  • Micro, long ModuMate, slotted baseplate
    STEP 3D PDF
  • Micro, long ModuMate, threaded baseplate
    STEP 3D PDF
  • Micro, long ModuMate, through-hole baseplate
    STEP 3D PDF
  • Micro, short gold pin (RoHS), slotted baseplate
    STEP 3D PDF
  • Micro, short gold pin (RoHS), threaded baseplate
    STEP 3D PDF
  • Micro, short gold pin (RoHS), through-hole baseplate
    STEP 3D PDF
  • Micro, long gold pin (RoHS), slotted baseplate
    STEP 3D PDF
  • Micro, long gold pin (RoHS), threaded baseplate
    STEP 3D PDF
  • Micro, long gold pin (RoHS), through-hole baseplate
    STEP 3D PDF

Promo Component

技術資料、動画、ケーススタディは、コンテンツライブラリからどうぞ

関連製品

関連製品

MI-RAM

VI-200/VI-J00用のミリタリーグレード出力リップル減衰モジュール

Contact Form

お問い合わせ

Thank you for contacting us

後日、Vicor株式会社 (Vicor KK)の担当者よりご連絡いたします。