Skip to main content

MIL-COTS DC-DC

絶縁型DC-DCコンバータ

本製品は、従来のフル、ハーフ、クォータブリックの完全にカプセル化されたDC-DCコンバータモジュールから、同等の1/32ブリックサイズよりも小さい次世代の高密度表面実装製品まで幅広く対応しています。 ブリック・ファミリーは、入力電圧、出力電圧、および電力レベルの数千種類の組み合わせを提供します。 入力電圧範囲は10〜400 Vdcです。 1-95 Vdcの出力電圧; 高出力ソリューションのために製品を並列化することができます。 すべてのMIおよびMIL COTSコンバータは、最も過酷な環境に適しており、-55℃までの動作(-65℃までの保存)を提供する温度グレードの選択肢を備えています。 製品は、MIL-STD-1275およびMIL-STD-704の陸上車両および航空機搭載要件を含む、主要な軍事基準に適合するために利用できます。 船舶システム用のMIL-STD-1399の要件を満たしています。

MIL-COTS DCM™ DC-DC コンバータモジュール
28Vおよび270V入力の堅牢な高出力DC-DCコンバータ 製品を見る
入力電圧:


270V (160 – 420)
30V (9 – 50)
28V (16 – 50)

出力電圧:

3.3, 5, 12, 13.8, 15, 24, 28, 48V

出力電力:


4623 ChiP: 最大 500W
3623 ChiP: 最大 320W
3714 VIA: 最大 500W
3414 VIA: 最大 320W
5614 VIA: 最大 1300W

パッケージ サイズ:

4623 ChiP
1.886 x 0.898 x 0.284in
47.91 x 22.8 x 7.21mm

3623 ChiP
1.524 x 0.898 x 0.284in
38.72​ x ​22.8​ x ​7.21mm

3714 VIA
3.75 x 1.40 x 0.37in
95.3 x 35.5 x 9.4mm

3414 VIA
3.38 x 1.40 x 0.37in
85.9 x 35.5 x 9.4mm

5614 VIA
5.57 x 1.40 x 0.37in
141.43 x 35.5 x 9.4mm

変換効率:

最大 96%

MIL-COTS PI31xx
24V、28V、および48V入力の50W/60WのDC-DCコンバータ 製品を見る
入力電圧:


48V (36 – 75V)
48V (41 – 57V)
28V (16 – 50V)
24V (18 – 36V)

出力電圧:

3.3, 5, 12, 15, 18V

出力電力:

Up to 60W

パッケージ サイズ:


0.87 x 0.65 x 0.265in
22 x 16.5 x 6.7mm

変換効率:

最大 89%

MIL-COTS MPRM™ レギュレータおよびMVTM™ 電流マルチプライヤ
堅牢なFactorized powerソリューション 製品を見る
入力電圧:


PRM: 38 – 55 V
VTM: 26 – 50 V

出力電圧:


PRM: 20 – 55V
VTM: 1.08 – 50V

電力 / 電流:


PRM: 最大500W
VTM: 最大 80A

変換効率:


PRM: 最大 97%
VTM: 最大 96.5%

Dimensions:

Full Chip
32.50 x 22.00 x 6.73mm

Half Chip
22.00 x 16.50 x 6.73mm

MIL-COTS Maxi, Mini, Micro DC-DC コンバータ
業界標準の「ブリック型」を確立したDC-DCコンバータ 製品を見る
入力電圧:


24V (18 – 36V)
28V (9 – 36V)
48V (36 – 75V)
72V (43 – 110V)
110V (66 – 154V)
150V (100 – 200V)
300V (180 – 375V)
375V (250 – 425V)

出力電圧:

2 – 54VDC

出力電力:

最大 600W

パッケージ サイズ:

Maxi full
2.60 x 2.2 x 0.5mm

Mini half
2.28 x 2.2 x 0.5mm

Micro quarter
2.28 x 1.45 x 0.5mm

MI-200™ / MI-J00™ DC-DC コンバータ
既存製品の保守・サポートのためのミリタリーグレードレガシーDC-DCコンバータ 製品を見る
入力電圧:


28VDC
155VDC
165VDC
270VDC

出力電圧:

2 – 48VDC

出力電力:

最大 100W

パッケージ サイズ:

MI-200
4.6 x 2.4 x 0.5in
116.9 x 61.0 x 12.7mm

MI-J00
2.28 x 2.40 x 0.50in
57.9 x 61.0 x 12.7mm

変換効率:

最大 90%

絶縁型固定変換比DC-DCコンバータ

MIL-COTSバス・コンバータ・モジュール(BCM)は、MIL-STD-704E / F 270VDC で動作する高効率(> 96%)の絶縁された30.0〜41.3VDCまたは38.3〜55.0VDC のSine Amplitude Converter(SAC)です。 BCMはMIL-COTS PRM-レギュレータおよびVTM カレントマルチプライヤでの使用に適しており、航空機等で採用される分散電源アプリケーションに最適です。

MIL-COTS ハイボルテージ ​BCM® バスコンバータ
High-voltage bidirectional bus converters 製品を見る
入力電圧:

200 – 400VDC
400 – 700VDC
500 – 800VDC

Current Rating:

Up to 35A

変換効率:

最大 99% 

パッケージ サイズ:

6123 ChiP package
2.494 x 0.898 x 0.284in
63.3 x 22.8 x 7.2mm

4414 VIA package
4.35 x 1.40 x 0.37in
110.55 x 35.54 x 9.40mm

出力フィルタ

出力フィルタリングのニーズに合わせて、VicorはMIL COTS出力フィルタファミリを提供します。 これらのフィルタは、ハーフブリックから表面実装のLGA Systems in Package(SIP)まで、幅広いパッケージオプションにて提供されています。 40Hz以上のノイズ減衰を60Hzから1MHzまで達成するアクティブフィルタとパッシブフィルタリング、 ライン周波数に関連するリップルとスイッチングノイズの両方を10 mV p-p、DC〜20 MHz未満に低減する機能を搭載しています。

MIL-COTS ZVS Buck Regulators
24V direct to point-of-load regulators VIEW PRODUCTS
Input:


24VIN nominal (8 to 42VIN)

Output:

Output range (2.2 to 6.5V)

Current:

Up to 22A

Efficiency:

Up to 96%
Light load and full load high efficiency performance

Dimensions:

BGA SiP

10.5 x 14.5 x 3.05mm (tin-lead)
 

MIL-COTS ZVS Buck-Boost Regulators
Wide range direct to point-of-load regulators with -55°C to +115°C operation VIEW PRODUCTS
Input:

8 – 60V

Output:

10 – 50V

Power:

Up to 141.6W continuous

Efficiency:

Up to 96% efficiency
 

Dimensions:

BGA SiP
10.5 x 14.5 x 3.05mm (tin-lead available)

入力フィルタ

入力フィルタリングのニーズに合わせて、VicorはMIL-COT入力フィルタファミリを提供しています。 これらのフィルタには、ハーフブリックから表面実装のLGA Systems in Package(SIP)パッケージまで、幅広くパッケージオプションが用意されています。本製品は主要な軍事向け製品に求められるMIL-STD-461C / D / Eによる導電性/導電性の感受性、 MIL-STD-704A-F、MIL-STD-1275A / B / DおよびDO-160Eの最も過酷なレベルへの入力過渡、サージおよびスパイク保護などの安全規格も満たしています。

MIL-COTS MFM™
フィルタモジュール
Mini、Maxi、Micro用の入力フィルタモジュール
QuietPower®
EMI 入力フィルタモジュール
MIL-COTS M-FIAM™Mini、Maxi、Micro用のミリタリーグレード入力フィルタモジュール
MIL-COTS MI-IAM™MI-200/MI-J00用のミリタリーグレードの入力フィルタモジュール

出力フィルタ

出力フィルタリングのニーズに合わせて、VicorはMIL COTS出力フィルタファミリを提供します。 これらのフィルタは、ハーフブリックから表面実装のLGA Systems in Package(SIP)まで、幅広いパッケージオプションにて提供されています。 40Hz以上のノイズ減衰を60Hzから1MHzまで達成するアクティブフィルタとパッシブフィルタリング、 ライン周波数に関連するリップルとスイッチングノイズの両方を10 mV p-p、DC〜20 MHz未満に低減する機能を搭載しています。

MIL-COTS MI-RAM™VI-200/VI-J00用のミリタリーグレード出力リップル減衰モジュール 

パワーシステムデザイナー

パワーシステムデザイナーを使ってクイック製品検索

入力仕様:

出力仕様:

出力仕様:

出力

Power Seminar

2019年秋 東京・大阪 電源技術セミナー& ワークショップ

詳細 / お申込みはこちら

コンテンツ

Contact Form

お問い合わせ

Thank you for contacting us

後日、Vicor株式会社 (Vicor KK)の担当者よりご連絡いたします。