Skip to main content

PRMレギュレータ/VTMカレントマルチプライヤ  

データセンター向けFPAソリューション

データセンター向けFPAソリューション

PRMおよびVTMを用いたデータセンター向けソリューションは、Factorized Power Architecture™ (FPA) 技術により厳しい要求仕様の非絶縁型サーバーアプリケーションにおいて、CPU、GPU、ASIC、メモリ負荷について、PoLへの48V直接電力変換をおこないます。これらのソリューションは、高性能コンピューティングに求められる、高電力密度、高効率、そして低ノイズの電圧変換を実現します。

特長と利点

PRMの特長と利点

非絶縁型レギュレータ

ZVS buck-boost topology

ZVS 昇降圧技術

Switching frequency

1MHzの動作周波数

Power density

最大103W/cm3電力密度

VTMの特長と利点

VTMの特長と利点

Non-isolated

非絶縁型電圧変圧器

Up to 135A

最大135Aの出力電流

High-frequency Sine Amplitude Converter™

高周波 (数MHz)ZCS/ZVS Sine Amplitude Converter(SAC™)技術

#4 Placeholder

高速な過渡応答

PRMを選ぶ

0 製品
入力電圧 (V) タイプ 出力電圧 (V) 出力電力 パッケージ カートに入れる/詳細を見る
入力電圧 (V): 38 – 60 タイプ: VTM Compatible PRM 出力電圧 (V): 38 – 50 出力電力: 240 パッケージ: 10 x 14 x 2.5 mm (LGA SiP) 詳細
入力電圧 (V): 38 – 60 タイプ: VTM Compatible PRM 出力電圧 (V): 28 – 60 出力電力: 200 パッケージ: 10 x 10 x 2.5 mm (LGA SiP) 詳細
入力電圧 (V): 38 – 60 タイプ: VTM Compatible PRM 出力電圧 (V): 24 – 60 出力電力: 360 パッケージ: 10 x 14 x 2.5 mm (LGA SiP) 詳細
入力電圧 (V): 38 – 60 タイプ: VTM Compatible PRM 出力電圧 (V): 28 – 54 出力電力: 100 パッケージ: 10 x 10 x 2.5 mm (LGA SiP) 詳細

VTMを選ぶ

0 製品
入力電圧 (V) 出力電圧 (V) 出力電流 (A) パッケージ カートに入れる/詳細を見る
入力電圧 (V): 48 (0 - 55) 出力電圧 (V): 2.0 (0 - 2.3) 出力電流 (A): 88 パッケージ: 1323 ChiP 詳細
入力電圧 (V): 48 (0 - 60) 出力電圧 (V): 1.0 (0 - 1.25) 出力電流 (A): 107 パッケージ: 1323 ChiP 詳細
入力電圧 (V): 48 (0 - 55) 出力電圧 (V): 2.0 (0 - 2.3) 出力電流 (A): 95 パッケージ: 1323 ChiP 詳細
入力電圧 (V): 40 (0 - 60) 出力電圧 (V): 1.0 (0 - 1.5) 出力電流 (A): 130 パッケージ: 1323 ChiP 詳細
入力電圧 (V): 48 (0 - 60) 出力電圧 (V): 1.0 (0 - 1.25) 出力電流 (A): 135 パッケージ: 1323 ChiP 詳細
入力電圧 (V): 48 (0 - 52) 出力電圧 (V): 1.2 (0 - 1.63) 出力電流 (A): 76 パッケージ: 0823 ChiP 詳細
入力電圧 (V): 48 (0 - 60) 出力電圧 (V): 1.2 (0 - 1.25) 出力電流 (A): 105 パッケージ: 0823 ChiP 詳細

パワーシステムデザイナー

パワーシステムデザイナーを使ってクイック製品検索

入力仕様:

Min input:
Nom input:
Max input:

出力仕様:

出力仕様:

出力

コンテンツ

  • Through-Hole Product Outline Drawing
    PDF DXF

Promo Component

技術資料、動画、ケーススタディは、コンテンツライブラリからどうぞ

関連製品

関連製品

Contact Form

お問い合わせ

Thank you for contacting us

後日、Vicor株式会社 (Vicor KK)の担当者よりご連絡いたします。