Skip to main content

VI-200™ & VI-J00™ DC-DC  コンバータ

既存製品の保守・サポートのためのレガシーDC-DCコンバータ

既存製品の保守・サポートのためのレガシーDC-DCコンバータ

VI-200およびVI-J00シリーズのDC-DCコンバータは、大電力、低ノイズ、信頼性、使いやすさの基準を電源コンポーネントの業界で確立しました。 数千種類の入力電圧、出力電圧、電力レベルの組み合わせにより、パワーシステムのモジュールを選択する際に幅広い選択肢が利用できます。 これらのパワーモジュールは、1500万台以上の出荷実績によりフィールドで実証されています。

コンパクトで高効率なVI-200およびVI-J00コンバータは、広い入力電圧範囲、リモートセンス機能、広い出力電圧調整範囲、小さなスタンバイ電力を特長としています。 パワーブースターは、最大キロワットレベルの大電力要求に対して、シンプルで費用対効果の高いソリューションを提供します。 VI-200製品は最大ベースプレート温度85℃まで、出力過電圧保護とサーマルシャットダウンを備えています。 VI-J00製品は最大100℃のベースプレート温度で動作します。

これらの製品には、いくつかの異なる温度グレード(最低動作温度 -55℃、最低保存温度 -65℃)と、異なるベースプレート・スタイルがあります。厳しい環境下での使用が可能なように樹脂充填されており、放熱用のベースプレートが装着されています。

特長と利点

特長と利点

Up to 50W per cubic inch

最大 50 W/In³

Remote sense and current limit

リモートセンスと電流制限

Overvoltage protection

過電圧保護、サーマルシャットダウン(VI-200 / VE-200)

Wide-range output adjust

広い出力電圧調整範囲

Select a Converter

0 製品
入力電圧 (V) 出力電圧 (V) 出力電力 (W) パッケージ カートに入れる/詳細を見る
入力電圧 (V): 12 (10-20) 出力電圧 (V): 2 出力電力 (W): 30 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 12 (10-20) 出力電圧 (V): 3.3 出力電力 (W): 50 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 12 (10-20) 出力電圧 (V): 5 出力電力 (W): 75 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 12 (10-20) 出力電圧 (V): 5.2 出力電力 (W): 75 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 12 (10-20) 出力電圧 (V): 5.5 出力電力 (W): 75 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 12 (10-20) 出力電圧 (V): 5.8 出力電力 (W): 75 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 12 (10-20) 出力電圧 (V): 6.5 出力電力 (W): 75 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 12 (10-20) 出力電圧 (V): 7.5 出力電力 (W): 75 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 12 (10-20) 出力電圧 (V): 10 出力電力 (W): 75 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 12 (10-20) 出力電圧 (V): 12 出力電力 (W): 75 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 12 (10-20) 出力電圧 (V): 13.8 出力電力 (W): 75 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 12 (10-20) 出力電圧 (V): 15 出力電力 (W): 75 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 12 (10-20) 出力電圧 (V): 18.5 出力電力 (W): 75 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 12 (10-20) 出力電圧 (V): 24 出力電力 (W): 75 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 12 (10-20) 出力電圧 (V): 28 出力電力 (W): 75 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 12 (10-20) 出力電圧 (V): 36 出力電力 (W): 75 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 12 (10-20) 出力電圧 (V): 40 出力電力 (W): 75 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 12 (10-20) 出力電圧 (V): 48 出力電力 (W): 75 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 12 (10-20) 出力電圧 (V): 52 出力電力 (W): 75 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 12 (10-20) 出力電圧 (V): 72 出力電力 (W): 75 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 12 (10-20) 出力電圧 (V): 85 出力電力 (W): 75 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 12 (10-20) 出力電圧 (V): 95 出力電力 (W): 75 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (10-36) 出力電圧 (V): 3.3 出力電力 (W): 50 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (10-36) 出力電圧 (V): 5 出力電力 (W): 50 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (10-36) 出力電圧 (V): 5.2 出力電力 (W): 50 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (10-36) 出力電圧 (V): 5.5 出力電力 (W): 50 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (10-36) 出力電圧 (V): 5.8 出力電力 (W): 50 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (10-36) 出力電圧 (V): 6.5 出力電力 (W): 50 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (10-36) 出力電圧 (V): 7.5 出力電力 (W): 75 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (10-36) 出力電圧 (V): 10 出力電力 (W): 75 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (10-36) 出力電圧 (V): 12 出力電力 (W): 75 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (10-36) 出力電圧 (V): 13.8 出力電力 (W): 75 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (10-36) 出力電圧 (V): 15 出力電力 (W): 75 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (10-36) 出力電圧 (V): 18.5 出力電力 (W): 75 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (10-36) 出力電圧 (V): 24 出力電力 (W): 75 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (10-36) 出力電圧 (V): 28 出力電力 (W): 75 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (10-36) 出力電圧 (V): 36 出力電力 (W): 75 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (10-36) 出力電圧 (V): 40 出力電力 (W): 75 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (10-36) 出力電圧 (V): 48 出力電力 (W): 75 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (21-32) 出力電圧 (V): 2 出力電力 (W): 80 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (21-32) 出力電圧 (V): 3.3 出力電力 (W): 132 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (21-32) 出力電圧 (V): 5 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (21-32) 出力電圧 (V): 5.2 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (21-32) 出力電圧 (V): 5.5 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (21-32) 出力電圧 (V): 5.8 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (21-32) 出力電圧 (V): 6.5 出力電力 (W): 150 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (21-32) 出力電圧 (V): 7.5 出力電力 (W): 150 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (21-32) 出力電圧 (V): 10 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (21-32) 出力電圧 (V): 12 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (21-32) 出力電圧 (V): 13.8 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (21-32) 出力電圧 (V): 15 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (21-32) 出力電圧 (V): 18.5 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (21-32) 出力電圧 (V): 24 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (21-32) 出力電圧 (V): 28 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (21-32) 出力電圧 (V): 36 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (21-32) 出力電圧 (V): 40 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (21-32) 出力電圧 (V): 48 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (21-32) 出力電圧 (V): 52 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (21-32) 出力電圧 (V): 72 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (21-32) 出力電圧 (V): 85 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (21-32) 出力電圧 (V): 95 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 2 出力電力 (W): 60 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 3.3 出力電力 (W): 100 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 5 出力電力 (W): 150 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 5.2 出力電力 (W): 150 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 5.5 出力電力 (W): 150 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 5.8 出力電力 (W): 150 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 6.5 出力電力 (W): 100 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 7.5 出力電力 (W): 100 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 10 出力電力 (W): 150 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 12 出力電力 (W): 150 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 13.8 出力電力 (W): 150 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 15 出力電力 (W): 150 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 18.5 出力電力 (W): 150 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 24 出力電力 (W): 150 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 28 出力電力 (W): 150 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 36 出力電力 (W): 150 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 40 出力電力 (W): 150 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 48 出力電力 (W): 150 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 52 出力電力 (W): 150 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 72 出力電力 (W): 150 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 85 出力電力 (W): 150 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 95 出力電力 (W): 150 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 36 (21-56) 出力電圧 (V): 2 出力電力 (W): 40 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 36 (21-56) 出力電圧 (V): 3.3 出力電力 (W): 100 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 36 (21-56) 出力電圧 (V): 5 出力電力 (W): 100 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 36 (21-56) 出力電圧 (V): 5.2 出力電力 (W): 100 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 36 (21-56) 出力電圧 (V): 5.5 出力電力 (W): 100 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 36 (21-56) 出力電圧 (V): 5.8 出力電力 (W): 100 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 36 (21-56) 出力電圧 (V): 6.5 出力電力 (W): 100 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 36 (21-56) 出力電圧 (V): 7.5 出力電力 (W): 100 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 36 (21-56) 出力電圧 (V): 10 出力電力 (W): 100 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 36 (21-56) 出力電圧 (V): 12 出力電力 (W): 100 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 36 (21-56) 出力電圧 (V): 13.8 出力電力 (W): 100 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 36 (21-56) 出力電圧 (V): 15 出力電力 (W): 100 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 36 (21-56) 出力電圧 (V): 18.5 出力電力 (W): 100 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 36 (21-56) 出力電圧 (V): 24 出力電力 (W): 100 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 36 (21-56) 出力電圧 (V): 28 出力電力 (W): 100 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 36 (21-56) 出力電圧 (V): 36 出力電力 (W): 100 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 36 (21-56) 出力電圧 (V): 40 出力電力 (W): 100 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 36 (21-56) 出力電圧 (V): 48 出力電力 (W): 100 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 36 (21-56) 出力電圧 (V): 52 出力電力 (W): 100 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 48 (42-60) 出力電圧 (V): 2 出力電力 (W): 80 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 48 (42-60) 出力電圧 (V): 3.3 出力電力 (W): 132 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 48 (42-60) 出力電圧 (V): 5 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 48 (42-60) 出力電圧 (V): 5.2 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 48 (42-60) 出力電圧 (V): 5.5 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 48 (42-60) 出力電圧 (V): 5.8 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 48 (42-60) 出力電圧 (V): 6.5 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 48 (42-60) 出力電圧 (V): 7.5 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 48 (42-60) 出力電圧 (V): 10 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 48 (42-60) 出力電圧 (V): 12 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 48 (42-60) 出力電圧 (V): 13.8 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 48 (42-60) 出力電圧 (V): 15 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 48 (42-60) 出力電圧 (V): 18.5 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 48 (42-60) 出力電圧 (V): 24 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 48 (42-60) 出力電圧 (V): 28 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 48 (42-60) 出力電圧 (V): 36 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 48 (42-60) 出力電圧 (V): 40 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 48 (42-60) 出力電圧 (V): 48 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 48 (42-60) 出力電圧 (V): 52 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 48 (42-60) 出力電圧 (V): 72 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 48 (42-60) 出力電圧 (V): 85 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 48 (42-60) 出力電圧 (V): 95 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 48 (36-76) 出力電圧 (V): 2 出力電力 (W): 60 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 48 (36-76) 出力電圧 (V): 3.3 出力電力 (W): 132 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 48 (36-76) 出力電圧 (V): 5 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 48 (36-76) 出力電圧 (V): 5.2 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 48 (36-76) 出力電圧 (V): 5.5 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 48 (36-76) 出力電圧 (V): 5.8 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 48 (36-76) 出力電圧 (V): 6.5 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 48 (36-76) 出力電圧 (V): 7.5 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 48 (36-76) 出力電圧 (V): 10 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 48 (36-76) 出力電圧 (V): 12 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 48 (36-76) 出力電圧 (V): 13.8 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 48 (36-76) 出力電圧 (V): 15 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 48 (36-76) 出力電圧 (V): 18.5 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 48 (36-76) 出力電圧 (V): 24 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 48 (36-76) 出力電圧 (V): 28 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 48 (36-76) 出力電圧 (V): 36 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 48 (36-76) 出力電圧 (V): 40 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 48 (36-76) 出力電圧 (V): 48 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 48 (36-76) 出力電圧 (V): 52 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 48 (36-76) 出力電圧 (V): 72 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 48 (36-76) 出力電圧 (V): 85 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 48 (36-76) 出力電圧 (V): 95 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 72 (55-100) 出力電圧 (V): 2 出力電力 (W): 80 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 72 (55-100) 出力電圧 (V): 3.3 出力電力 (W): 132 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 72 (55-100) 出力電圧 (V): 5 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 72 (55-100) 出力電圧 (V): 5.2 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 72 (55-100) 出力電圧 (V): 5.5 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 72 (55-100) 出力電圧 (V): 5.8 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 72 (55-100) 出力電圧 (V): 6.5 出力電力 (W): 150 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 72 (55-100) 出力電圧 (V): 7.5 出力電力 (W): 150 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 72 (55-100) 出力電圧 (V): 10 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 72 (55-100) 出力電圧 (V): 12 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 72 (55-100) 出力電圧 (V): 13.8 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 72 (55-100) 出力電圧 (V): 15 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 72 (55-100) 出力電圧 (V): 18.5 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 72 (55-100) 出力電圧 (V): 24 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 72 (55-100) 出力電圧 (V): 28 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick
入力電圧 (V): 72 (55-100) 出力電圧 (V): 36 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 72 (55-100) 出力電圧 (V): 40 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 72 (55-100) 出力電圧 (V): 48 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 72 (55-100) 出力電圧 (V): 52 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 72 (55-100) 出力電圧 (V): 72 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 72 (55-100) 出力電圧 (V): 85 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 72 (55-100) 出力電圧 (V): 95 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 110 (66-160) 出力電圧 (V): 2 出力電力 (W): 60 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 110 (66-160) 出力電圧 (V): 3.3 出力電力 (W): 100 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 110 (66-160) 出力電圧 (V): 5 出力電力 (W): 150 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 110 (66-160) 出力電圧 (V): 5.2 出力電力 (W): 150 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 110 (66-160) 出力電圧 (V): 5.5 出力電力 (W): 150 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 110 (66-160) 出力電圧 (V): 5.8 出力電力 (W): 150 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 110 (66-160) 出力電圧 (V): 6.5 出力電力 (W): 100 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 110 (66-160) 出力電圧 (V): 7.5 出力電力 (W): 100 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 110 (66-160) 出力電圧 (V): 10 出力電力 (W): 150 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 110 (66-160) 出力電圧 (V): 12 出力電力 (W): 150 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 110 (66-160) 出力電圧 (V): 13.8 出力電力 (W): 150 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 110 (66-160) 出力電圧 (V): 15 出力電力 (W): 150 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 110 (66-160) 出力電圧 (V): 18.5 出力電力 (W): 150 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 110 (66-160) 出力電圧 (V): 24 出力電力 (W): 150 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 110 (66-160) 出力電圧 (V): 28 出力電力 (W): 150 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 110 (66-160) 出力電圧 (V): 36 出力電力 (W): 150 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 110 (66-160) 出力電圧 (V): 40 出力電力 (W): 150 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 110 (66-160) 出力電圧 (V): 48 出力電力 (W): 150 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 110 (66-160) 出力電圧 (V): 52 出力電力 (W): 150 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 110 (66-160) 出力電圧 (V): 72 出力電力 (W): 150 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 150 (100-200) 出力電圧 (V): 2 出力電力 (W): 80 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 150 (100-200) 出力電圧 (V): 3.3 出力電力 (W): 132 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 150 (100-200) 出力電圧 (V): 5 出力電力 (W): 150 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 150 (100-200) 出力電圧 (V): 5.2 出力電力 (W): 150 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 150 (100-200) 出力電圧 (V): 5.5 出力電力 (W): 150 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 150 (100-200) 出力電圧 (V): 5.8 出力電力 (W): 150 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 150 (100-200) 出力電圧 (V): 6.5 出力電力 (W): 150 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 150 (100-200) 出力電圧 (V): 7.5 出力電力 (W): 150 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 150 (100-200) 出力電圧 (V): 10 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 150 (100-200) 出力電圧 (V): 12 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 150 (100-200) 出力電圧 (V): 13.8 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 150 (100-200) 出力電圧 (V): 15 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 150 (100-200) 出力電圧 (V): 18.5 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 150 (100-200) 出力電圧 (V): 24 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 150 (100-200) 出力電圧 (V): 28 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 150 (100-200) 出力電圧 (V): 36 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 150 (100-200) 出力電圧 (V): 40 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 150 (100-200) 出力電圧 (V): 48 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 150 (100-200) 出力電圧 (V): 52 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 150 (100-200) 出力電圧 (V): 72 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 150 (100-200) 出力電圧 (V): 85 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 150 (100-200) 出力電圧 (V): 95 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 150 (100-375) 出力電圧 (V): 2 出力電力 (W): 40 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 150 (100-375) 出力電圧 (V): 3.3 出力電力 (W): 66 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 150 (100-375) 出力電圧 (V): 5 出力電力 (W): 50 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 150 (100-375) 出力電圧 (V): 5.2 出力電力 (W): 50 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 150 (100-375) 出力電圧 (V): 5.5 出力電力 (W): 50 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 150 (100-375) 出力電圧 (V): 5.8 出力電力 (W): 50 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 150 (100-375) 出力電圧 (V): 6.5 出力電力 (W): 100 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 150 (100-375) 出力電圧 (V): 7.5 出力電力 (W): 100 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 150 (100-375) 出力電圧 (V): 10 出力電力 (W): 100 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 150 (100-375) 出力電圧 (V): 12 出力電力 (W): 100 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 150 (100-375) 出力電圧 (V): 13.8 出力電力 (W): 100 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 150 (100-375) 出力電圧 (V): 15 出力電力 (W): 100 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 150 (100-375) 出力電圧 (V): 18.5 出力電力 (W): 100 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 150 (100-375) 出力電圧 (V): 24 出力電力 (W): 100 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 150 (100-375) 出力電圧 (V): 28 出力電力 (W): 100 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 150 (100-375) 出力電圧 (V): 36 出力電力 (W): 100 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 150 (100-375) 出力電圧 (V): 40 出力電力 (W): 100 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 150 (100-375) 出力電圧 (V): 48 出力電力 (W): 100 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 150 (100-375) 出力電圧 (V): 52 出力電力 (W): 100 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 300 (200-400) 出力電圧 (V): 2 出力電力 (W): 80 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 300 (200-400) 出力電圧 (V): 3.3 出力電力 (W): 132 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 300 (200-400) 出力電圧 (V): 5 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 300 (200-400) 出力電圧 (V): 5.2 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 300 (200-400) 出力電圧 (V): 5.5 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 300 (200-400) 出力電圧 (V): 5.8 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 300 (200-400) 出力電圧 (V): 6.5 出力電力 (W): 150 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 300 (200-400) 出力電圧 (V): 7.5 出力電力 (W): 150 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 300 (200-400) 出力電圧 (V): 10 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 300 (200-400) 出力電圧 (V): 12 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 300 (200-400) 出力電圧 (V): 13.8 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 300 (200-400) 出力電圧 (V): 15 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 300 (200-400) 出力電圧 (V): 18.5 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 300 (200-400) 出力電圧 (V): 24 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 300 (200-400) 出力電圧 (V): 28 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 300 (200-400) 出力電圧 (V): 36 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 300 (200-400) 出力電圧 (V): 40 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 300 (200-400) 出力電圧 (V): 48 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 300 (200-400) 出力電圧 (V): 52 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 300 (200-400) 出力電圧 (V): 72 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 300 (200-400) 出力電圧 (V): 85 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 300 (200-400) 出力電圧 (V): 95 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 12 (10-20) 出力電圧 (V): 2 出力電力 (W): 30 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 12 (10-20) 出力電圧 (V): 3.3 出力電力 (W): 50 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 12 (10-20) 出力電圧 (V): 5 出力電力 (W): 50 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 12 (10-20) 出力電圧 (V): 5.2 出力電力 (W): 50 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 12 (10-20) 出力電圧 (V): 5.5 出力電力 (W): 50 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 12 (10-20) 出力電圧 (V): 5.8 出力電力 (W): 50 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 12 (10-20) 出力電圧 (V): 6.5 出力電力 (W): 50 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 12 (10-20) 出力電圧 (V): 7.5 出力電力 (W): 50 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 12 (10-20) 出力電圧 (V): 10 出力電力 (W): 75 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 12 (10-20) 出力電圧 (V): 12 出力電力 (W): 75 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 12 (10-20) 出力電圧 (V): 13.8 出力電力 (W): 75 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 12 (10-20) 出力電圧 (V): 15 出力電力 (W): 75 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 12 (10-20) 出力電圧 (V): 18.5 出力電力 (W): 75 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 12 (10-20) 出力電圧 (V): 24 出力電力 (W): 75 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 12 (10-20) 出力電圧 (V): 28 出力電力 (W): 75 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 12 (10-20) 出力電圧 (V): 36 出力電力 (W): 75 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 12 (10-20) 出力電圧 (V): 40 出力電力 (W): 75 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 12 (10-20) 出力電圧 (V): 48 出力電力 (W): 75 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 12 (10-20) 出力電圧 (V): 52 出力電力 (W): 75 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 12 (10-20) 出力電圧 (V): 72 出力電力 (W): 75 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 12 (10-20) 出力電圧 (V): 85 出力電力 (W): 75 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 12 (10-20) 出力電圧 (V): 95 出力電力 (W): 75 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (10-36) 出力電圧 (V): 3.3 出力電力 (W): 33 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (10-36) 出力電圧 (V): 5 出力電力 (W): 50 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (10-36) 出力電圧 (V): 5.2 出力電力 (W): 50 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (10-36) 出力電圧 (V): 5.5 出力電力 (W): 50 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (10-36) 出力電圧 (V): 5.8 出力電力 (W): 50 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (10-36) 出力電圧 (V): 6.5 出力電力 (W): 50 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (10-36) 出力電圧 (V): 7.5 出力電力 (W): 50 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (10-36) 出力電圧 (V): 10 出力電力 (W): 50 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (10-36) 出力電圧 (V): 12 出力電力 (W): 50 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (10-36) 出力電圧 (V): 13.8 出力電力 (W): 50 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (10-36) 出力電圧 (V): 15 出力電力 (W): 50 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (10-36) 出力電圧 (V): 18.5 出力電力 (W): 50 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (10-36) 出力電圧 (V): 24 出力電力 (W): 50 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (10-36) 出力電圧 (V): 28 出力電力 (W): 50 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (10-36) 出力電圧 (V): 36 出力電力 (W): 50 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (10-36) 出力電圧 (V): 40 出力電力 (W): 50 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (10-36) 出力電圧 (V): 48 出力電力 (W): 50 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (21-32) 出力電圧 (V): 2 出力電力 (W): 40 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (21-32) 出力電圧 (V): 3.3 出力電力 (W): 66 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (21-32) 出力電圧 (V): 5 出力電力 (W): 100 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (21-32) 出力電圧 (V): 5.2 出力電力 (W): 100 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (21-32) 出力電圧 (V): 5.5 出力電力 (W): 100 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (21-32) 出力電圧 (V): 5.8 出力電力 (W): 100 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (21-32) 出力電圧 (V): 6.5 出力電力 (W): 75 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (21-32) 出力電圧 (V): 7.5 出力電力 (W): 75 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (21-32) 出力電圧 (V): 10 出力電力 (W): 100 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (21-32) 出力電圧 (V): 12 出力電力 (W): 100 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (21-32) 出力電圧 (V): 13.8 出力電力 (W): 100 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (21-32) 出力電圧 (V): 15 出力電力 (W): 100 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (21-32) 出力電圧 (V): 18.5 出力電力 (W): 100 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (21-32) 出力電圧 (V): 24 出力電力 (W): 100 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (21-32) 出力電圧 (V): 28 出力電力 (W): 100 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (21-32) 出力電圧 (V): 36 出力電力 (W): 100 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (21-32) 出力電圧 (V): 40 出力電力 (W): 100 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (21-32) 出力電圧 (V): 48 出力電力 (W): 100 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (21-32) 出力電圧 (V): 52 出力電力 (W): 100 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (21-32) 出力電圧 (V): 72 出力電力 (W): 100 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (21-32) 出力電圧 (V): 85 出力電力 (W): 100 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (21-32) 出力電圧 (V): 95 出力電力 (W): 100 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 2 出力電力 (W): 40 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 3.3 出力電力 (W): 66 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 5 出力電力 (W): 100 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 5.2 出力電力 (W): 100 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 5.5 出力電力 (W): 100 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 5.8 出力電力 (W): 100 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 6.5 出力電力 (W): 75 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 7.5 出力電力 (W): 75 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 10 出力電力 (W): 100 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 12 出力電力 (W): 100 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 13.8 出力電力 (W): 100 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 15 出力電力 (W): 100 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 18.5 出力電力 (W): 100 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 24 出力電力 (W): 100 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 28 出力電力 (W): 100 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 36 出力電力 (W): 100 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 40 出力電力 (W): 100 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 48 出力電力 (W): 100 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 52 出力電力 (W): 100 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 72 出力電力 (W): 100 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 85 出力電力 (W): 100 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 95 出力電力 (W): 100 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 36 (21-56) 出力電圧 (V): 2 出力電力 (W): 20 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 36 (21-56) 出力電圧 (V): 3.3 出力電力 (W): 33 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 36 (21-56) 出力電圧 (V): 5 出力電力 (W): 50 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 36 (21-56) 出力電圧 (V): 5.2 出力電力 (W): 50 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 36 (21-56) 出力電圧 (V): 5.5 出力電力 (W): 50 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 36 (21-56) 出力電圧 (V): 5.8 出力電力 (W): 50 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 36 (21-56) 出力電圧 (V): 6.5 出力電力 (W): 50 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 36 (21-56) 出力電圧 (V): 7.5 出力電力 (W): 50 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 36 (21-56) 出力電圧 (V): 10 出力電力 (W): 75 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 36 (21-56) 出力電圧 (V): 12 出力電力 (W): 75 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 36 (21-56) 出力電圧 (V): 13.8 出力電力 (W): 75 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 36 (21-56) 出力電圧 (V): 15 出力電力 (W): 75 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 36 (21-56) 出力電圧 (V): 18.5 出力電力 (W): 75 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 36 (21-56) 出力電圧 (V): 24 出力電力 (W): 75 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 36 (21-56) 出力電圧 (V): 28 出力電力 (W): 75 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 36 (21-56) 出力電圧 (V): 36 出力電力 (W): 75 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 36 (21-56) 出力電圧 (V): 40 出力電力 (W): 75 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 36 (21-56) 出力電圧 (V): 48 出力電力 (W): 75 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 36 (21-56) 出力電圧 (V): 52 出力電力 (W): 75 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 48 (42-60) 出力電圧 (V): 2 出力電力 (W): 40 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 48 (42-60) 出力電圧 (V): 3.3 出力電力 (W): 66 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 48 (42-60) 出力電圧 (V): 5 出力電力 (W): 100 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 48 (42-60) 出力電圧 (V): 5.2 出力電力 (W): 100 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 48 (42-60) 出力電圧 (V): 5.5 出力電力 (W): 100 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 48 (42-60) 出力電圧 (V): 5.8 出力電力 (W): 100 パッケージ: Half Brick 詳細