Skip to main content

VTM™ カレントマルチプライヤ(電圧変換比固定DC-DCコンバータ)

Factorized power カレントマルチプライヤ

Factorized power カレントマルチプライヤ

VTMは、電圧変換比固定の絶縁型・非絶縁型DC-DCコンバータで、負荷点(PoL)へ置くカレントマルチプライヤとも言います。VTMは、安定化された1次側バス電源から絶縁された電圧を出力し、広い範囲の出力電圧に対応します。独自の高周波 (数MHz)ZCS/ZVS Sine Amplitude Converter(SAC™)技術により、極めて高効率・高電力密度の電圧変換を実現しており、大電力が必要な負荷へ給電します。

特長と利点

特長と利点

高電力密度

高電力密度

48V入力用に最適化され、広い出力電圧範囲に対応

48V入力用に最適化され、広い出力電圧範囲に対応

高効率

高効率

高い柔軟性

高い柔軟性

製品を選ぶ

0 製品
入力電圧 (V) 出力電圧 (V) 出力電流 (A) パッケージ カートに入れる/詳細を見る
入力電圧 (V): 48 (26 - 55) 出力電圧 (V): 2.0 (1.1 - 2.3) 出力電流 (A): 40 パッケージ: Half Chip 詳細
入力電圧 (V): 48 (26 - 55) 出力電圧 (V): 3.0 (1.6 - 3.4) 出力電流 (A): 70 パッケージ: Full Chip 詳細
入力電圧 (V): 48 (26 - 55) 出力電圧 (V): 4.0 (2.17 - 4.58) 出力電流 (A): 50 パッケージ: Full Chip 詳細
入力電圧 (V): 48 (26 - 55) 出力電圧 (V): 6.0 (3.25 - 6.87) 出力電流 (A): 40 パッケージ: Full Chip 詳細
入力電圧 (V): 48 (26 - 55) 出力電圧 (V): 8.0 (4.34 - 9.16) 出力電流 (A): 30 パッケージ: Full Chip 詳細
入力電圧 (V): 48 (26 - 55) 出力電圧 (V): 9.6 (6.4 - 11.0) 出力電流 (A): 25 パッケージ: Full Chip 詳細
入力電圧 (V): 48 (26 - 55) 出力電圧 (V): 16 (8.67 - 18.3) 出力電流 (A): 15 パッケージ: Full Chip 詳細
入力電圧 (V): 48 (26 - 55) 出力電圧 (V): 24 (13.8 - 26.5) 出力電流 (A): 12 パッケージ: Full Chip 詳細
入力電圧 (V): 48 (26 - 55) 出力電圧 (V): 32 (17.3 - 36.7) 出力電流 (A): 9 パッケージ: Full Chip 詳細
入力電圧 (V): 48 (26 - 55) 出力電圧 (V): 48 (26 - 55) 出力電流 (A): 6 パッケージ: Full Chip 詳細
入力電圧 (V): 48 (26 - 55) 出力電圧 (V): 12 (6.5 - 13.8) 出力電流 (A): 10 パッケージ: Half Chip 詳細
入力電圧 (V): 48 (26 - 55) 出力電圧 (V): 12 (6.5 - 13.8) 出力電流 (A): 25 パッケージ: Full Chip 詳細
入力電圧 (V): 48 (26 - 55) 出力電圧 (V): 4.0 (2.17 - 4.58) 出力電流 (A): 25 パッケージ: Half Chip 詳細
入力電圧 (V): 48 (26 - 55) 出力電圧 (V): 4.0 (2.2 - 4.6) 出力電流 (A): 50 パッケージ: Full Chip 詳細
入力電圧 (V): 48 (26 - 55) 出力電圧 (V): 12 (6.5 - 13.8) 出力電流 (A): 25 パッケージ: Full Chip 詳細
入力電圧 (V): 48 (0 - 60) 出力電圧 (V): 12 (0 - 15) 出力電流 (A): 12.5 パッケージ: 2308 SM-Chip 詳細
入力電圧 (V): 48 (0 - 60) 出力電圧 (V): 6 (0 - 7.5) 出力電流 (A): 25 パッケージ: 2308 SM-Chip 詳細

パワーシステムデザイナー

パワーシステムデザイナーを使ってクイック製品検索

入力仕様:

Min input:
Nom input:
Max input:

出力仕様:

出力仕様:

出力

コンテンツ

  • J-lead Product Outline Drawing
    PDF DXF
  • Through-Hole Product Outline Drawing
    PDF DXF
  • J-lead Product Outline Drawing
    PDF DXF
  • J-lead Product Outline Drawing
    PDF DXF

  • J-lead Product 3-D Model Drawing
    IGS STP
  • Through-Hole 3-D Model Drawing
    IGS STP
  • J-lead Product 3-D Model Drawing
    IGS STP
  • J-lead Product 3-D Model Drawing
    IGS STP

Promo Component

技術資料、動画、ケーススタディは、コンテンツライブラリからどうぞ

関連製品

関連製品

Contact Form

お問い合わせ

Thank you for contacting us

後日、Vicor株式会社 (Vicor KK)の担当者よりご連絡いたします。