Vicor電源技術セミナー&ワークショップ
設計から製造まで日本国内で対応します
設計から製造まで日本国内で対応します
ピッタリの電源探し、あきらめていませんか?幅広い標準ラインナップからのご提案はもとより、お客様それぞれのアプリケーションやご使用環境などに最適なご提案として、カスタム電源の開発を承っております。 複雑化する電源要求やご要望にお応えする専業メーカーならではの豊富な材料と高い技術力で、お客様に最適なカスタム電源を提供いたします。
AC-DC / DC-DCのソリューション
AC-DC / DC-DCのソリューション
電力源からPoLへのコンポーネントの
実績豊富な
各工程における
薄型高密度実装・小型軽量
実装事例・特殊処理
高電力密度実装
主にVicor製小型コンポーネントを使用して、実装スペースを節約する薄型・小型を実現する高密度実装が可能です。
耐振/コーティング
部品が実装されている電源基板に対して各種処理を施すことが
可能です。
対応実績:
- 吸湿防止、防塵、絶縁コーティング(1A27、1A33、エレップコート、他)
- ラジアル部品の耐振処理(シリコン固着)
各種構造設計
電源の搭載される環境に応じて最適な放熱構造とすることが可能です。また、電源の構造の指定や、ケースやシャーシなど板金類に対して、ご指定の表面処理や塗装を施すことが可能です。
対応実績:
- 冷却ファンによる放熱
- 各種ヒートシンクによる空間放熱
- 各種コンダクションクーリング(エッジ放熱リテイナ、他)
- 防水筐体
特殊形状
電源の実装スペースが限定的、電源形状や放熱方法に指定があるなど、電源の構造に関するさまざまなご指定・ご要望に対応します。
国外のアプリケーション別開発事例
、
パワーシステムデザイナー
パワーシステムデザイナーを使ってクイック製品検索
出力仕様:
出力
コンテンツ