Skip to main content

ENMods™ ACフロントエンドモジュール システム

FARMおよびHAMを内蔵した単相ACフロントエンドシステム

FARMおよびHAMを内蔵した単相ACフロントエンドシステム

ENModシステムは、パッシブな力率補正とオートレンジ機能を組み合わせたACフロントエンドソリューションです。
フィルタリングとエンベデッド・コンデンサを組み合わせることで、ENMODシステムは、EN61000-3-2高調波電流、EN55022、レベルB伝導、EN61000-4-5サージ・イミュニティ、EN61000-4-11ライン妨害、およびEN61000-3-3に完全に準拠します。
 

特長と利点

特長と利点

Autoranging AC input

オートレンジング115/230 Vac入力

Harmonic current attenuation

EN61000-3-2への高調波電流の減衰

EMI filtering

EN55022、レベルBへのEMIフィルタリング (推奨フィルター付き)

Transient immunity

EN61000-4-5への過渡耐性

Select a EnMod

0 製品
Part Number Product Grade Pin Style RoHS Compliant Baseplate カートに入れる/詳細を見る
EN1C11 Part Number: EN1C11 Product Grade: –20°C to +100°C Pin Style: Short RoHS Compliant: No Baseplate: Slotted カートに入れる
EN1C12 Part Number: EN1C12 Product Grade: –20°C to +100°C Pin Style: Short RoHS Compliant: No Baseplate: Threaded カートに入れる
EN1C13 Part Number: EN1C13 Product Grade: –20°C to +100°C Pin Style: Short RoHS Compliant: No Baseplate: Through hole カートに入れる
EN1C21 Part Number: EN1C21 Product Grade: –20°C to +100°C Pin Style: Long RoHS Compliant: No Baseplate: Slotted カートに入れる
EN1C22 Part Number: EN1C22 Product Grade: –20°C to +100°C Pin Style: Long RoHS Compliant: No Baseplate: Threaded カートに入れる
EN1C23 Part Number: EN1C23 Product Grade: –20°C to +100°C Pin Style: Long RoHS Compliant: No Baseplate: Through hole カートに入れる
EN1CS1 Part Number: EN1CS1 Product Grade: –20°C to +100°C Pin Style: Short ModuMate RoHS Compliant: No Baseplate: Slotted カートに入れる
EN1CN1 Part Number: EN1CN1 Product Grade: –20°C to +100°C Pin Style: Long ModuMate RoHS Compliant: No Baseplate: Slotted カートに入れる
EN1CN2 Part Number: EN1CN2 Product Grade: –20°C to +100°C Pin Style: Long ModuMate RoHS Compliant: No Baseplate: Threaded カートに入れる
EN1CN3 Part Number: EN1CN3 Product Grade: –20°C to +100°C Pin Style: Long ModuMate RoHS Compliant: No Baseplate: Through hole カートに入れる
EN1T11 Part Number: EN1T11 Product Grade: –40°C to +100°C [a] Pin Style: Short RoHS Compliant: No Baseplate: Slotted カートに入れる
EN1T21 Part Number: EN1T21 Product Grade: –40°C to +100°C [a] Pin Style: Long RoHS Compliant: No Baseplate: Slotted カートに入れる
EN1T22 Part Number: EN1T22 Product Grade: –40°C to +100°C [a] Pin Style: Long RoHS Compliant: No Baseplate: Threaded カートに入れる
EN1T23 Part Number: EN1T23 Product Grade: –40°C to +100°C [a] Pin Style: Long RoHS Compliant: No Baseplate: Through hole カートに入れる
EN1TS1 Part Number: EN1TS1 Product Grade: –40°C to +100°C [a] Pin Style: Short ModuMate RoHS Compliant: No Baseplate: Slotted カートに入れる
EN1TN1 Part Number: EN1TN1 Product Grade: –40°C to +100°C [a] Pin Style: Long ModuMate RoHS Compliant: No Baseplate: Slotted カートに入れる
EN1TN2 Part Number: EN1TN2 Product Grade: –40°C to +100°C [a] Pin Style: Long ModuMate RoHS Compliant: No Baseplate: Threaded カートに入れる
EN1H21 Part Number: EN1H21 Product Grade: –40°C to +100°C [a] Pin Style: Long RoHS Compliant: No Baseplate: Threaded カートに入れる
EN1HN1 Part Number: EN1HN1 Product Grade: –40°C to +100°C [a] Pin Style: Long ModuMate RoHS Compliant: No Baseplate: Slotted カートに入れる
EN1HN3 Part Number: EN1HN3 Product Grade: –40°C to +100°C [a] Pin Style: Long ModuMate RoHS Compliant: No Baseplate: Through hole カートに入れる
EN1CF2 Part Number: EN1CF2 Product Grade: –20°C to +100°C Pin Style: Short RoHS RoHS Compliant: Yes Baseplate: Threaded カートに入れる
EN1CG1 Part Number: EN1CG1 Product Grade: –20°C to +100°C Pin Style: Long RoHS RoHS Compliant: Yes Baseplate: Slotted カートに入れる
EN1CG2 Part Number: EN1CG2 Product Grade: –20°C to +100°C Pin Style: Long RoHS RoHS Compliant: Yes Baseplate: Threaded カートに入れる
EN1CG3 Part Number: EN1CG3 Product Grade: –20°C to +100°C Pin Style: Long RoHS RoHS Compliant: Yes Baseplate: Through hole カートに入れる
EN1TG1 Part Number: EN1TG1 Product Grade: –40°C to +100°C [a] Pin Style: Long RoHS RoHS Compliant: Yes Baseplate: Slotted カートに入れる
EN1HG1 Part Number: EN1HG1 Product Grade: –40°C to +100°C [a] Pin Style: Long RoHS RoHS Compliant: Yes Baseplate: Slotted カートに入れる

パワーシステムデザイナー

パワーシステムデザイナーを使ってクイック製品検索

入力仕様:

出力仕様:

出力仕様:

出力

Power Seminar

2019年秋 東京・大阪 電源技術セミナー& ワークショップ

詳細 / お申込みはこちら

Resources for the design engineer

  • Outline Drawing for Mini DC-DC Converter
    DXF PDF

  • Mini, short tin / lead pin, slotted baseplate
    STEP IGS
  • Mini, short tin / lead pin, threaded baseplate
    STEP IGS
  • Mini, short tin / lead pin, through-hole baseplate
    STEP IGS
  • Mini, long tin / lead pin, slotted baseplate
    STEP IGS
  • Mini, long tin / lead pin, threaded baseplate
    STEP IGS
  • Mini, long tin / lead pin, through-hole baseplate
    STEP IGS
  • Mini, short ModuMate, slotted baseplate
    STEP IGS
  • Mini, short ModuMate, threaded baseplate
    STEP IGS
  • Mini, short ModuMate, through-hole baseplate
    STEP IGS
  • Mini, long ModuMate, slotted baseplate
    STEP IGS
  • Mini, long ModuMate, threaded baseplate
    STEP IGS
  • Mini, long ModuMate, through-hole baseplate
    STEP IGS
  • Mini, short gold pin (RoHS), slotted baseplate
    STEP IGS
  • Mini, short gold pin (RoHS), threaded baseplate
    STEP IGS
  • Mini,short gold pin (RoHS), through-hole baseplate
    STEP
  • Mini, short gold pin (RoHS), through-hole baseplate
    IGS
  • Mini, long gold pin (RoHS), slotted baseplate
    STEP IGS
  • Mini, long gold pin (RoHS), threaded baseplate
    STEP IGS
  • Mini, long gold pin (RoHS), through-hole baseplate
    STEP IGS

Promo Component

技術資料、動画、ケーススタディは、コンテンツライブラリからどうぞ

Related Products

Related Products

Contact Form

お問い合わせ

Thank you for contacting us

後日、Vicor株式会社 (Vicor KK)の担当者よりご連絡いたします。