Skip to main content

単相交流用AC-DCコンバータ

単相交流用AC-DCコンバータ

PFMは、市場で最も薄型のAC-DCソリューションです。Vicor のVIAパッケージ技術により、システムの温度管理ソリューションを効率的にパッケージ化することができます。

幅が2倍、高さが3倍のソリューションを提供する競合とは異なり、これらのスリムラインコンバータはより省スペースで稼動可能です。


 

特長と利点

特長と利点

小型で薄型

小型で薄型

熱設計が容易

熱設計が容易

入力フィルタ、トランジェント保護、突入保護を内蔵

入力フィルタ、トランジェント保護、突入保護を内蔵

最大92%の高効率

最大92%の高効率

Select a PFM

0 製品
入力電圧 (V) 出力電圧 (V) 出力電圧 (W) パッケージ 制御インターフェース カートに入れる/詳細を見る
入力電圧 (V):
85.0 - 264.0
出力電圧 (V):
24.0
出力電圧 (W):
400.0
パッケージ:
4414 VIA
制御インターフェース:
Always On
詳細
入力電圧 (V):
85.0 - 264.0
出力電圧 (V):
48.0
出力電圧 (W):
400.0
パッケージ:
4414 VIA
制御インターフェース:
Always On
詳細
入力電圧 (V):
85.0 - 264.0
出力電圧 (V):
24.0
出力電圧 (W):
400.0
パッケージ:
4914 VIA
制御インターフェース:
Always On
詳細
入力電圧 (V):
85.0 - 264.0
出力電圧 (V):
48.0
出力電圧 (W):
400.0
パッケージ:
4914 VIA
制御インターフェース:
Always On
詳細

パワーシステムデザイナー

パワーシステムデザイナーを使ってクイック製品検索

入力仕様:

出力仕様:

出力仕様:

出力

Power Seminar

2019年秋 東京・大阪 電源技術セミナー& ワークショップ

詳細 / お申込みはこちら

コンテンツ

  • Outline drawing for PFM
    PDF
  • Outline drawing for PFM
    PDF

  • Chassis Mount 4914
    IGS STEP
  • Chassis Mount 4414
    IGS STEP
  • Through-Hole Short Pin 4914 without Comm Outline Drawing
    IGS STEP
  • Through-Hole Long Pin 4914 without Comm Outline Drawing
    IGS STEP
  • Through-Hole Short  Pin 4414 without Comm Outline Drawing
    IGS STEP
  • Through-Hole Long Pin 4414 without Comm Outline Drawing
    IGS STEP

Promo Component

技術資料、動画、ケーススタディは、コンテンツライブラリからどうぞ

Related Products

Related Products

Contact Form

お問い合わせ

Thank you for contacting us

後日、Vicor株式会社 (Vicor KK)の担当者よりご連絡いたします。