Skip to main content
Factorized Power
基板実装型電源で高電力密度と高効率を実現 理想的なPoL アプリケーション事例

 スペースに制約のある従来のアプローチではレイアウトが過密状態に

Density

電源コンバータが大きいと負荷近辺の配置が不可

High current

出力電流が大きいと配電損失(I2R)も増加

Caps

負荷近くのスペースに大きな大容量コンデンサが密集

Noise

負荷に近いスイッチャーがノイズを発生

Traditional power system architecture

理想的なPoL電源システム

ファクトライズド・パワー・アーキテクチャ

ファクトライズド・パワー・アーキテクチャの利点

ファクトライズド・パワー・アーキテクチャの利点

無駄なエネルギーを最小化

無駄なエネルギーを最小化

小さなEMIノイズ

小さなEMIノイズ

あらゆる負荷に対応

あらゆる負荷に対応

電力需要のスケール

電力需要のスケール

高電力密度

高電力密度

コンポーネントの配置が自由自在

コンポーネントの配置が自由自在

高速トランジェント応答

高速トランジェント応答

モジュール型設計を簡単に

モジュール型設計を簡単に

モジュール型コンポーネントを使用した設計により、さまざまなアプリケーションでほぼ無制限のカスタマイズと最適化が可能

センシングをシンプルに

PRMは、ファクトライズド・パワー・バスの電流を使用してVTMの2次側電圧を定電圧化し、電圧センシングラインを使わずにPoLで電圧変動を1%以内に安定させます。

simplified sensing

一つのレギュレータから複数の出力

さまざまなPoL電圧により、一つのレギュレータで複数の電圧変換ステージ(VTM)が可能になっています。

Multiple outputs from a single regulator power chain

大容量コンデンサが不要に

出力インピーダンスが低いため、PoLの大容量コンデンサの代わりに小型のセラミックコンデンサ(最大1000倍容量)でVTM入力が可能になります。

Bulk capacitance elimination power chain

双方向の電圧変換

双方向アプリケーションをサポートするために、入力端子または出力端子に供給される電源電力で動作するVTMもご用意しています。

Bidirectional transformation power chain

次世代のMCDとMCM

Power-on-Package技術、マザーボード上でのXPUへの大電流供給.

pop

コンテンツ

Contact Form

お問い合わせ

Thank you for contacting us

後日、Vicor株式会社 (Vicor KK)の担当者よりご連絡いたします。